这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MIMO 测试

MIMO(多路输入多路输出)是一种实现起来颇具挑战性的天线技术,但它正在提高频谱效率(比特/秒/赫兹),改善信号质量并扩大信元覆盖范围。MIMO 在包括 LTE-Advanced、WLAN 在内的许多技术中得到采用,现在正针对在 5G 新技术中的应用展开大量研究。作为一项非常十分复杂的技术,以及用于多种技术的演进标准,MIMO 有许多隐藏的障碍需要克服,并需要一套自己的测量。是德科技的解决方案能够随着标准的发展即时提供更深入的洞察力。在设计和测试方面,是德科技的解决方案支持工程师在全新技术和现有技术方面持续创新,将设计创意变成实际产品。

MIMO Test Insights

观看 YouTube 视频 

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1-2 / 2

排序:
Caution: MIMO Test Challenges Ahead 
Article published by Wireless Design & Development on MIMO testing challenges and methods to achieve higher data rates such as two0 and four-channel MIMO.

文章 2010-09-20

PDF PDF 70 KB
注意: MIMO 测试当前面临的挑战 
该文章由《无线设计和开发》发表,介绍了 MIMO 测试的挑战,以及获得更高数据速率的方法(例如 2 通道和 4 通道 MIMO)。

文章 2010-09-20

PDF PDF 70 KB