这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MIMO测试

是德MIMO测试

作为全球著名的测试与测量解决方案提供商,是德一直引领着MIMO (多路输入多路输出)等新兴市场的发展潮流。MIMO是一种实现起来颇具挑战性的天线技术,但它最终将会提高频谱效率(比特/秒/赫兹)、改善信号质量、扩大覆盖范围。作为一种正在演进的标准,它现在还面临着许多隐藏的障碍,需要一套全新的测量解决方案。我们的工程师作为测试与测量领域的专家,正在帮助您更轻松地进行新型测量,对系统进行分析和故障诊断。从研发到集成和制造的各个阶段,是德都拥有卓越的测试设备,能够对这些复杂信号进行深入分析,使您能够按照预定时间实现市场目标。所以,当您推动MIMO的创新与发展时,是德为您排忧解难。

现在,移动WiMAX和802.11n WLAN标准都在实施MIMO。这些实施的具体信息和测试设备可在相应的网页上找到;

观看 YouTube 视频 

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1 / 1

排序:
MIMO Tx/Rx Test Solutions - Selection Guide 
For RF engineers working with MIMO implementations in LTE. Determine the right set of Keysight products to help validate MIMO coding and the quality of MIMO signal transmission.

选型指南 2011-05-31

PDF PDF 598 KB