这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

WiMAX

作为全球著名的测试与测量解决方案提供商,是德一直在引领着这个新兴市场的发展潮流,提供覆盖整个技术寿命周期的WiMAX™设计与测试解决方案――研发、设计验证与预先一致性测试、一致性测试和制造,以及网络部署和服务保证。免费下载 Keysight WiMAX解决方案。

是德是WiMAX论坛®的主要成员,积极参与WiMAX无线一致性测试(RCT)文件和程序的开发。是德最先提供符合标准的802.16物理层(PHY)设计和测试工具,该工具适用于固定和移动WiMAX应用(包括WiBro),使用户能够高效地对设计进行仿真、故障诊断和验证。

是德为制造业提供专业技术,帮助客户更快、更高效地将设计转化成成熟的产,并为网络部署和服务保证提供全面的测试工具。通过与战略伙伴(例如AT4 Wireless)的密切合作,是德将继续为市场提供最创新的WiMAX设计和测试解决方案。

我们的测试工程师和专家一直密切跟踪和分析这个不断发展的复杂标准,以便在您需要时为您提供所需的WiMAX设计和测试解决方案。所以,当您推动WiMAX的创新与发展时,是德为您排忧解难。

“Fixed WiMAX" 和 “Mobile WiMAX” 是WiMAX论坛的注册商标. "WiMAX Forum" 是WiMAX论坛的注册商标.

查看相关视频(优酷) 

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1-2 / 2

排序:
Simplifying LTE-A eNB MeasurementsWebcast 
Original broadcast July 26, 2016

网上直播 -- 已存档的

 
Meeting Measurement Challenges of Agile Complex Wireless Signals Webcast 
Original broadcast June 29, 2016

网上直播 -- 已存档的