您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技無線連接技術

WiMAX • 是德科技 低功耗測試專家,物聯網 IoT • MIMO • Bluetooth • 802.11 WLAN • NFC / EMV 測試 • 超寬頻(UWB)測試 • ZigBee • 數位電視

即刻獲得前所未有的量測洞察力。您知道,從此之後您將與眾不同。是德科技獨有的硬體、軟體和專業人員組合,可為您提供前所未有的量測洞察力。我們的測試設備和設計軟體傳承超過 75 年的量測技術領先優勢,是您可完全信賴的得力助手。新興和現有無線技術正持續演進並創新,使得設計工程師在設計和測試各種建構互連世界的元件、模組和裝置時,面臨了全新的挑戰。是德科技是全球領先的電子量測大廠,具有產業領導地位,可提供橫跨整個技術週期的全系列測試和設計解決方案,從模擬、研發、設計驗證、先期認證測試、相符性測試、製造,一直到網路部署及服務保證,全都涵蓋在內。

是德科技積極參與無線技術標準的制訂,因此我們知道如何確保您的設計符合最新標準。我們可最先提供符合標準的無線測試和設計工具,涵蓋從 Bluetooth 到 60 GHz 802.11ad 等所有技術。我們堅持以未來為導向的儀器設計理念,讓您能從容因應不斷變化的技術,始終屹立在技術發展前端。利用從當前的研究和開發階段到未來的製造和部署階段一脈相承的量測技術,您的投資可發揮最大價值。我們的設計與測試工程師和專家可為您提供切實可行、卓越有成的建議和協助,大幅增強您在全球各地團隊的技術實力。我們還經常發佈有關物聯網5G蜂巢式通信MIMOWLAN 測試等方面的白皮書、應用指南和網上直播,即時為您提供最新的專業技術。

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

1-4 / 4

排序:
Designing RFID Tags Using Direct Antenna Matching 
This Article by Cory Edelman and Murthy Upmaka describes the design challenges involved in RFID design and also focuses on the use of integrated EDA tools to optimally address the challenges.

專文 2014-07-31

PDF PDF 1.09 MB
Using a design-to-test capability for LTE MIMO  
Article written for RF DesignLine by Keysight experts explains how system-level simulation helps engineers gain valuable insight into design sensitivities of LTE MIMO systems.

案例研究 2009-07-10

 
What Every RF Engineer Should Know: OFDM & WiMax 
Feature story by Janine Love.

案例研究 2008-12-27

 
A WLAN Test System using Test Equipment with EDA Software 
This Article by Dingqing Lu & Jinbiao Xu details a test system configured from basic h/w test equipment: signal generator, vector signal analyzer connected with EDA software for testing WLAN systems.

專文 2003-05-01

PDF PDF 264 KB