이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-9 / 9

정렬방식:
Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal 
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

어플리케이션 노트 2016-11-30

PDF PDF 3.25 MB
하나로 모든 것을 해결할 수는 없다 – 어플리케이션 노트 (영어)  
이 어플리케이션 노트에서는 “하나로 모든 것을 해결할 수 없다”는 주제와 하드웨어 폼 팩터 및 소프트웨어 제품을 통해 테스트 시스템 구성에서 누릴 수 있는 이점에 대해 다루고 있습니다.

어플리케이션 노트 2015-06-08

Speed Time to Market with Consistent Measurements from R&D Through Manufacturing - Application Note 
This white paper describes the benefits of having a choice of bench top or modular instruments that are supported by common software applications.

어플리케이션 노트 2014-11-17

Enhancing Measurement Performance for the Testing of Wideband MIMO Signals - White Paper  
This white paper describes a method for characterization and correction of channel frequency response for BBIQ measurements over large bandwidths when using the Keysight M9703A and 89600 VSA software.

어플리케이션 노트 2014-08-03

PDF PDF 1.47 MB
AXIe and PXI Modular Test Solution for Multiband SATCOM Monitoring - Application Note 
This application overview will show how to simplify multiple satellite band monitoring and analysis using the Keysight AXIe M9703A high-speed digitizer, N5183A LO, and 89601B VSA software.

어플리케이션 노트 2013-11-07

PDF PDF 1.16 MB
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note 
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

어플리케이션 노트 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
WiGig 테스트 어플리케이션 노트를 위해 완전하고 유연한 솔루션 창출 (영어)  
새로운 WiGig 제품을 개발할 때는 각 디바이스의 송신기/수신기 부분과 관련된 테스트 문제를 해결해야 합니다. 삼중 대역 디바이스에서 신호에는 세 가지 핵심 속성이 있으며 이들은 모두 2.4GHz, 5.0GHz에서 작동합니다.

어플리케이션 노트 2011-06-13

Solutions for MB-OFDM Ultra-Wideband (UWB) Application Note 
Application note describes hardware and software for ultra wideband (UWB) testing.

어플리케이션 노트 2008-08-10

The ABC's of Arbitrary Waveform Generation 
The ABC's of Arbitrary Waveform Generation

어플리케이션 노트 2006-01-20

PDF PDF 684 KB