这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线连通性

全新视野,可以瞬间拥有。而您立即知道,自己从此与众不同。是德科技依托独有的硬件、软件和人员组合,帮助您开启全新的测量视野。我们的测试设备和设计软件传承 75 年以上测量技术领先优势,是您可以信赖的可靠助手。新兴和现有的无线技术一直在持续不断地发展创新,这給设计人员设计和测试各种构建互联世界的元器件、模块和设备带来了新挑战。作为全球领先的电子测试测量公司,是德科技将继续站在这一领域的最前沿,提供跨越整个技术生命周期 ― 从仿真、研发、设计验证、预兼容性测试、一致性测试、制造到网络部署及服务保证 ― 的全系列测试和设计解决方案。

我们知道如何确保您的设计符合最新标准。作为负责定义技术标准的无线标准组织中最积极的成员,我们一直最先提供符合标准的无线测试和设计工具,范围覆盖从蓝牙到 60 GHz 802.11ad 的所有技术。我们坚持面向未来的仪器设计理念,使您可以更容易地适应不断变化的技术,始终屹立在技术的最前沿。利用从当前的研究和开发阶段到未来的制造和部署阶段一脉相承的测量技术,您的投资可以发挥最大的价值。我们的设计与测试工程师和专家可以为您提供切实可行、卓有成效的建议和协助,极大增强您在全球各地的团队的技术实力。我们还经常发布有关物联网5G蜂窝通信MIMOWLAN 测试等方面的白皮书、应用指南和网上直播,即时为您提供最新的专业技术。

查看相关视频(优酷) 

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

按产品类别

1-2 / 2

排序:
频谱分析基础 (AN 150) 
本书编译自是德著名的应用指南Application Note 150: Spectrum Analysis Basics (频谱分析基础)。 它详细描述了频谱分析的基本原理以及性能指标。希望这本指南能帮助你更加深入地了解你所使用的频谱分析仪,充分利用它的功能特征以发挥它的最大潜能。

应用说明 2006-08-02

Choosing the Right Power Meter and Sensor - Application Note 
This product note outlines applications considerations and the newest sensor technologies. It also reviews the families of thermocouple, diode and two-path, diode-attenuator-diode sensors.

应用说明 2000-10-01