検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TDMA

TDMA デザイン/製造テストのニーズに適した Keysight の TDMA (Time Division Multiple Access) テスト・ソリューションおよびサービスをご利用ください。

製品
  デザイン 製造 サービス配備
8960 シリーズ 10 無線通信テスト・セット
移動機の製造テスト用に開発された 8960 シリーズ 10 テスト・セットは、適切な速度、確度、再現性、マルチフォーマット機能を備えています。  (8960 シリーズ 10) 無線通信テスト・セット
Black Check    
E4438C ESG 信号発生器
E4438C は優れた RF 性能と高度なベースバンド生成機能により、校正済みテスト信号を 6 GHz までのベースバンド周波数、IF 周波数、RF 周波数で提供します。  E4438C ESG 信号発生器
Black Check Black Check  
EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ
EPM パワー・メータでは、CW およびアベレージング・パワー測定が行えます。EPM-P パワー・メータは、ピーク、アベレージ、ピーク・アベレージ比、タイム・ゲート・パワー測定が行えます。  EPM/EPM-P シリーズ・パワー・メータ
Black Check Black Check  
移動体通信用 DC 電源 (45 W、100 W):663xx シリーズ
これらの製品はパワー出力および瞬時ピーク測定機能を備え、デジタル無線通信製品用に最適です。  移動機通信用 DC 電源 (45 W、100 W):663xx シリーズ
Black Check Black Check  
E1961A AMPS/136 移動機テスト・アプリケーション
Keysight E1961A 8960 シリーズ 10 テスト・セット用 AMPS/136 移動機テスト・アプリケーションは、AMPS/136 移動機デバイスの性能検証に必要な機能を提供します。  E1961A 移動機テスト・アプリケーション
  Black Check  
E6569C 無線テスト・マネージャ・スイート
E6569C 無線テスト・マネージャ・スイートにより、テスト・マネージャを個別に購入するよりもはるかに安く無線テスト・マネージャを購入できます。  E6569C 無線テスト・マネージャ・スイート
  Black Check  
PSA スペクトラム・アナライザ
Keysight PSA シリーズ・スペクトラム・アナライザは、業界最高の解析帯域幅、柔軟性、速度、確度、ダイナミック・レンジを兼ね備え、最高 50 GHz の高性能スペクトラム解析を実現します。  PSA スペクトラム・アナライザ
     

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

一致する情報は見つかりませんでした | 絞込みのリセット