您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

TDMA

運用是德科技的 TDMA (分時多工存取) 測試解決方案與服務,滿足您的 TDMA 設計與生產測試需要。

產品
  設計 製造 服務供應
8960 系列 10 無線通訊測試儀
取得無線測試儀的完整 RF 參數與功能測試涵蓋範圍,適用於所有主要蜂巢式技術。8960 是一個單機測試解決方案,適合目前及未來的無線裝置開發、製造與維修應用。  8960 系列 10 無線通訊測試儀
    Black Check - Img  
E4438C ESG 信號產生器
E4438C 結合了傑出的 RF 效能及精密的基頻產生能力,以提供基頻的校驗測試信號、IF 及達 6 GHz 的 RF 頻率。  E4438C ESG 信號產生器
  Black Check - Img   Black Check - Img  
EPM 和 EPM-P 系列功率錶
EPM 功率錶提供 CW 和平均功率量測。EPM-P 系列功率錶提供峰值、平均值、峰對平均值比,以及時閘式功率量測。  EPM 和 EPM-P 系列功率錶
  Black Check - Img   Black Check - Img  
行動通訊直流電源 (45 W、100 W):663xx 系列
這些產品擁有電源輸出和瞬時峰值量測功能,非常適合用來測試數位無線通訊產品。  行動通訊直流電源 (45 W、100 W):663xx 系列
  Black Check - Img   Black Check - Img  
PSA 頻譜分析儀
是德 PSA 系列頻譜分析儀可提供高達50 GHz 高效能頻譜分析,具有頻寬分析、彈性、速度、準確度和動態範圍的最先進組合。
  PSA 頻譜分析儀
     

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

沒有符合這些細項的資料。 | 移除所有細分