Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Teste de cdma2000® / CDMA teste

Assim como as necessidades da indústria, a tecnologia de Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA) também evoluiu. Como uma tecnologia celular digital baseada no padrão CDMA IS-95 da TIA/EIA, inclusive nas revisões 95A e IS-95B, a CDMA foi introduzida como uma solução para comunicação de voz. Ela emprega modulação sequencial com códigos digitais para espalhar seu espectro.

Conforme os equipamentos e as aplicações evoluíram, a CDMA cedeu lugar para a cdma2000, uma tecnologia desenvolvida pela Associação das Indústrias de Telecomunicações (TIA). A cdma2000 suporta comunicação de voz por comutação de circuitos, assim como pacotes de dados com velocidades de até 307 kbps em um único canal de 1,25 MHz.

Outra tecnologia que evoluiu da CDMA/cdma2000 foi a 1xEV-DO (1x Evolution, Data Only). Você pode encontrar detalhes sobre essa tecnologia aprimorada a partir da interface aérea CDMA2000, que foi otimizada para transferência de pacotes de dados, na página sobre a tecnologia 1xEV da Keysight.

A Keysight oferece produtos, soluções e serviços para cdma2000/CDMA para engenheiros e técnicos envolvidos no design, na integração, na produção e no desempenho das próximas gerações de redes. Mais conhecimento. Mais confiança. Acelere a próxima geração wireless.

Explore os vídeos do YouTube 

Refine the List

remove all refinements

By Type of Content

Categoria de Produto

No matches available for these refinements. | remove all refinements