这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1xEV-DO 测试

高速分组数据系统是与 cdma2000® 相关的分组数据系统的正式名称。不过,3GPP2 标准委员会过去常用 1x 演进纯数据(1x Evolution Data Only 或 1xEV-DO)来描述这一系统,这一名称已获得整个行业的认同。

1xEV-DO 要求网络运营商使用一个专门的 CDMA 信道(1.25 MHz)来传输分组数据流。该系统使用与 cdma2000 和 IS-95 CDMA 系统相同的码片速率和发射滤波片,因此它与传统系统非常相似。

请选择是德快速、精确、灵活和经济高效的全套测试设备解决方案。是德可帮助您快速将产品投放市场,同时保护您的盈亏底线。深入分析。增强信心。加快下一代无线技术的发展。

观看 YouTube 视频 

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

没有符合搜索条件的结果。 | 去除所有优化