お問い合わせ窓口

1xEV-DO

High Rate Packet Data Systemは、cdma2000®のパケット・データ・システムの公式名称です。しかし、このシステムは3GPP2標準化委員会では、1x Evolution Data Onlyまたは1xEV-DOと呼ばれていました。

1xEV-DOでは、ネットワーク・プロバイダは1つのCDMAチャネル(1.25 MHz)をパケット・データ・トラフィックのみに割り当てる必要があります。このシステムで使用するチップ・レートとエミッション・フィルタは、cdma2000およびIS-95 CDMAシステムで使用するものと全く同じなので、新しいシステムは従来のシステムとスペクトラム的には同じです。

Keysightは、テスト・パフォーマンスの高いテスト機器ソリューションを提供しています。Keysightは、迅速な市場投入、収益の保護を支援します。詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

YouTubeビデオを見る 

1 / 1

並べ替え
【 無料 】イベント・カレンダー 
キーサイトのイベント、セミナ予定一覧

セミナー