이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1xEV-DO

High Rate Packet Data System은 cdma2000® 관련 패킷 데이터 시스템의 공식 명칭입니다. 그러나 3GPP2 표준위원회에 따르면, 이 시스템을 설명하는 데 사용된 명칭은 업계 전반에서 이 시스템에 부여한 이름인 1x Evolution Data Only(1xEV-DO)였습니다.

1xEV-DO에서는 네트워크 운영자가 단일 CDMA 채널(1.25MHz)을 패킷 데이터 트래픽 전용으로 사용하도록 지정해야 합니다. 이 시스템은 cdma2000 및 IS-95 CDMA 시스템에 사용된 것과 동일한 칩 속도와 방출 필터를 사용하므로 레거시 시스템과 스펙트럼상 동일합니다.

빠르고 정확하며 유연하고 비용 효율적인 테스트 장비 솔루션으로 구성된 폭넓은 포트폴리오를 원하시면 키사이트를 선택하십시오. 키사이트는 제품 출시 시기를 앞당기고 수익을 개선하는 데 기여합니다. 통찰력 강화, 신뢰할 수 있는 측정 결과, 차세대 무선 장치 개발 촉진

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

검색결과가 없습니다. | 상세분류 제거