検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1xEV-DO

High Rate Packet Data Systemは、cdma2000®のパケット・データ・システムの公式名称です。しかし、このシステムは3GPP2標準化委員会では、1x Evolution Data Onlyまたは1xEV-DOと呼ばれていました。

1xEV-DOでは、ネットワーク・プロバイダは1つのCDMAチャネル(1.25 MHz)をパケット・データ・トラフィックのみに割り当てる必要があります。このシステムで使用するチップ・レートとエミッション・フィルタは、cdma2000およびIS-95 CDMAシステムで使用するものと全く同じなので、新しいシステムは従来のシステムとスペクトラム的には同じです。

Keysightは、テスト・パフォーマンスの高いテスト機器ソリューションを提供しています。Keysightは、迅速な市場投入、収益の保護を支援します。詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

YouTubeビデオを見る 

1-4 / 4

並べ替え
RF Design and Test Webcast Series 
Master the basics and understand future trends with these live and on-demand webcasts

ウェブセミナ

 
FieldFox Handheld Analyzers Education Series 
Series of live and on-demand webcasts

ウェブセミナ

 
RF Fundamentals Part 4: RF and Microwave Power Measurements Webcast 
Live broadcast April 18, 2017; 10am PT / 1pm ET

ウェブセミナ

 
Keysightの新しいEXMで、LTE-Aおよび802.11ac製造テストの問題を克服 
太平洋標準時間午前7時/東部標準時間午前10時/協定世界時午後2時または太平洋標準時間午前10時/東部標準時間午後1時/協定世界時午後5時

ウェブセミナ