検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

GSM、GPRS、EGPRS、EDGE/Evo

GSMは、急拡大して成功を収めているテクノロジーです。初期のデータ制限は、2000年に発表されたGPRSにより克服されました。このパケット交換機能により、モバイル・ハンドセットのユーザはインターネットを使用することができます。GSMは最初のデジタル・セルラ・システムです。2.5G無線テクノロジーと総称されるEGPRS、EDGE、EDGE/Evoは、2G(第2世代)無線テクノロジーをアップグレードし、高速データ・レートを実現しています。EDGE/Evoは、GSM携帯電話規格に追加された最新の無線テクノロジーです。ソフトウェアのアップグレードおよびユーザ向けの新しいデバイスとともに、データ・レートが高速化して1 Mbpsに近づいています。これらのテクノロジーは世界中に配備されています。

テクノロジーは成熟していますが、民生用製品の需要は依然として高い状態が続いています。このため、GSM/GPRS/EGPRS/EDGEセルラ・システムの開発者、検証エンジニア、製造マネージャは、高品質でコスト・パフォーマンスの高い製品を短期間で市場に投入する必要があります。Keysightは、電子計測ソリューションの業界リーダとして、システムやコンポーネントの品質を確保するのに役立つ、幅広いモデリング・ツール、開発ツール、テスト・ツールを提供しています。詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

YouTubeビデオを見る 

一致する情報は見つかりませんでした | 絞込みのリセット