検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

GSM、GPRS、EGPRS、EDGE/Evo

GSMは、急拡大して成功を収めているテクノロジーです。初期のデータ制限は、2000年に発表されたGPRSにより克服されました。このパケット交換機能により、モバイル・ハンドセットのユーザはインターネットを使用することができます。GSMは最初のデジタル・セルラ・システムです。2.5G無線テクノロジーと総称されるEGPRS、EDGE、EDGE/Evoは、2G(第2世代)無線テクノロジーをアップグレードし、高速データ・レートを実現しています。EDGE/Evoは、GSM携帯電話規格に追加された最新の無線テクノロジーです。ソフトウェアのアップグレードおよびユーザ向けの新しいデバイスとともに、データ・レートが高速化して1 Mbpsに近づいています。これらのテクノロジーは世界中に配備されています。

テクノロジーは成熟していますが、民生用製品の需要は依然として高い状態が続いています。このため、GSM/GPRS/EGPRS/EDGEセルラ・システムの開発者、検証エンジニア、製造マネージャは、高品質でコスト・パフォーマンスの高い製品を短期間で市場に投入する必要があります。Keysightは、電子計測ソリューションの業界リーダとして、システムやコンポーネントの品質を確保するのに役立つ、幅広いモデリング・ツール、開発ツール、テスト・ツールを提供しています。詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

YouTubeビデオを見る 

1-4 / 4

並べ替え
RF Design and Test Webcast Series 
Master the basics and understand future trends with these live and on-demand webcasts

ウェブセミナ

 
Realizing Efficiency Gains in Baseband-to-RF Testing of Remote Radio Heads Webcast 
Live broadcast January 25, 2017; 10am PT / 1pm ET

ウェブセミナ

 
FieldFox Handheld Analyzers Education Series 
Series of live and on-demand webcasts

ウェブセミナ

 
Keysightの新しいEXMで、LTE-Aおよび802.11ac製造テストの問題を克服 
太平洋標準時間午前7時/東部標準時間午前10時/協定世界時午後2時または太平洋標準時間午前10時/東部標準時間午後1時/協定世界時午後5時

ウェブセミナ