这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

HSPA 和 HSPA+

高速分组接入(HSPA)是一项重要的技术进步,可显著改善无线数据通信系统的能力,为支持完美的移动宽带业务、创造智能手机和平板电脑市场的空前繁荣奠定了基础。现在,HSPA 进一步增强为演进的高速分组接入(HSPA+),从而更加经济高效地提供更出色的总体无线体验,通过 3GPP 长期演进(LTE)计划升级现有的 UMTS 网络,改善无线通信能力。

面对所有这些增强,HSPA 和 HSPA+ 用户设备(UE)和基站设计与开发需要采用更复杂的无线技术,包括更高阶的调制(下行链路高达 64QAM;上行链路高达 16QAM)、聚合载波和 MIMO 天线。

是德提供完整的 HSPA 和 HSPA+ 设计与验证产品组合,这些产品适用于整个设计与验证过程,并且具有快速、精确、灵活和经济高效等特点。是德解决方案可帮助您快速将产品投放市场,同时保护您的盈亏底线。对于网络运营商来说,是德能够提供您所需要的功能,使您可以随时随地为每位客户提供高质量的服务。深入分析。增强信心。加快下一代无线技术的发展。

观看 YouTube 视频 

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

按产品类别

1-4 / 4

排序:
EXT Wireless Communications Test Set Non-signaling Test Overview 
This application note explains how non-signaling test methods make it possible for manufacturers to reduce both test times and test equipment costs across a range of wireless technologies

应用说明 2012-08-01

PDF PDF 290 KB
针对用户设备的 HSDPA 射频测量 
This application note explains the meaning and purpose of the new industry standards for RF conformance tests of HSDPA-capable user equipment and provides Keysight test solutions.

应用说明 2007-01-18

HSDPA 的概念  
Bringing increased throughput and efficiency to W-CDMA

应用说明 2007-01-18

Keysight 8960 无线通信测试仪中的 HSDPA 应用程序 
This paper explains the various HSDPA connection types and provides details of the E5515C’s HSDPA FDD and HSDPA measurements.

应用说明 2005-07-23