検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

HSPAおよびHSPA+

 

高速パケット・アクセス(HSPA)は、無線データ通信の大幅な向上を実現するための大きな動きの1つです。無線データ通信では、スマートフォン市場やタブレット市場の空前のブームに対応するためには、シームレスなモバイル・ブロードバンド・サービスのサポートが不可欠です。HSPAの機能をさらに拡張したHSPA+(Evolved High Speed Packet Access)は、無線全体のユーザ体感を高めるためのよりコスト・パフォーマンスの高い方法で、3GPP Long Term Evolution(LTE)による既存のUMTSネットワークからのアップグレードにより、無線通信容量を増大させます。
これらの拡張機能をすべて備えたHSPA/HSPA+ユーザ機器(UE)/基地局をデザインおよび開発するには、高次変調(ダウンリンクで64QAM、アップリンクで16QAM)、結合搬送波、MIMOアンテナなどのより複雑な無線テクノロジーが必要です。
 

Keysightでは、高速で正確で柔軟でコスト・パフォーマンスの高いHSPA/HSPA+デザイン/テスト製品を豊富にラインナップしています。Keysightのソリューションで、迅速な市場投入を実現し、収益を確保してください。Keysightは、ネットワーク・プロバイダ向けに、高度なサービス品質をすべての顧客が常に利用できるようにするために必要な機能を提供しています。詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-3 / 3

並べ替え
High-Speed Data Throughput Test 
Ensure a quality user experience by fully testing the packet data performance of your wireless device early in the design cycle. The 8960 offers the highest 2G/3G/3.5G data rates and real-world testing to find issues sooner and resolve them faster!

特集記事 2011-11-29

 
Testing HSUPA devices 
By: Jeanne Fightmaster, Agilent Technologies Published with permissions of EETimes Asia

記事 2007-11-16

PDF PDF 404 KB
Evaluating data transfer in HSDPA/W-CDMA nets 
Published with permission from Global Sources October 2007

記事 2007-10-15

PDF PDF 2.84 MB