検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-8 / 8

並べ替え
5G RF DVT Toolset - Solution Brief 
This flyer introduces the Keysight 5G RF/RRM Design Verification toolset which is a comprehensive solution to address diverse global spectrum requirements and efficiently prototype advanced 5G RF/RRM features, including beamforming at mm-Wave frequencies and standalone/non-standalone use cases.

ソリューション概要 2017-09-15

PDF PDF 1.75 MB
5Gプロトコル研究開発ツールセット 
市場投入までの期間を最短化する5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション

ソリューション概要 2017-05-18

Real-Time Near-Field Cell Phone and Tablet Antenna Measurements – EMSCAN 
Real-Time Near-Field Cell Phone and Tablet Antenna Measurements from Keysight Technologies and EMSCAN

ソリューション概要 2017-04-20

 
Ensure your mobile and smart devices comply with the CTIA Battery Life Test Plan – W2BI 
Ensure your mobile and smart devices comply with the CTIA Battery Life Test Plan – W2BI and Keysight

ソリューション概要 2015-10-09

 
Mobile Phone Load Pull Measurements - Maury Microwave 
Automated Mobile Phone Load Pull Measurement Solution from Maury Microwave and Keysight

ソリューション概要 2015-03-26

 
A-GPS OTA Measurements for CTIA Certification - MVG 
A-GPS OTA Multi-Probe Antenna Measurement Solutions for CTIA Certification from Microwave Vision Group and Keysight

ソリューション概要 2014-04-30

 
A-GPS OTA Measurements for CTIA Certification – ETS-Lindgren 
A-GPS OTA Antenna Measurement Solution for CTIA Certification from ETS-Lindgren and Keysight

ソリューション概要 2014-04-29

 
Bluetest社リバブレーションチャンバ 
株式会社東陽テクニカ

ソリューション概要 2011-11-01