検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

1-16 / 16

並べ替え
T4010S Conformance Test System - Technical Overview 
The T4010S LTE RF test systems are automated solutions for conformance test and design verification of LTE UE. This document covers key benefits, features, technical specifications and ordering info.

技術概要 2017-05-04

Keysight Technologies E6703J W-CDMA/HSPA ラボアプリケーション E5515C/E 無線通信テストセット用 

技術概要 2016-03-03

Keysight E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ 
Keysight E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ

技術概要 2015-01-21

E6701K GSM/GPRS and E6704A EGPRS Lab Applications - Technical Overview 
This technical overview provides a brief overview and some specifications for the E6701I GSM/GPRS lab application and E6704A EGPRS lab application for the 8960 (E5515C/E) wireless communications test set.

技術概要 2015-01-06

PDF PDF 1.60 MB
E1969A TD-SCDMA_GSM Fast Switch Test Application - Technical Overview 
This technical overview provides the specifications for the E6702F cdma2000, IS-95, and AMPS lab application to verify and ensure the quality of RF performance of these devices.

技術概要 2014-12-02

PDF PDF 705 KB
E6702G cdma2000/IS-95/AMPS Lab Application - Technical Overview 
This technical overview provides the specifications for the E6702F cdma2000, IS-95, and AMPS lab application to verify and ensure the quality of RF performance of these devices.

技術概要 2014-11-07

E1962B cdma2000/IS-95/AMPS Mobile Test Application - Technical Overivew 
This technical overview covers the technical specifications/features of E1962B cdma2000 mobile test application, E6702C cdma2000 lab application, and E5515C mainframe

技術概要 2014-08-02

PDF PDF 1.19 MB
E1968A GSM/GPRS/EGPRS Test Application - Technical Overview 
This technical overview for the E1968A test application highlights key benefits, functionality, operating modes, and technical specifications.

技術概要 2014-05-19

PDF PDF 1.27 MB
E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTE ワイヤレス・テスト・マネージャ 
E6567C cdma2000/IS-95/AMPS/1xEV-DO無線テスト・マネージャの製品概要です。

技術概要 2012-10-11

E1963A W-CDMA移動機テスト・アプリケーション E5515C/E(8960)無線通信テスト・セット用 

技術概要 2012-05-10

E1966A 1xEV-DO テスト・アプリケーション 
E1966A 1xEV-DOテスト・アプリケーションと8960(E5515C)テスト・セットを組み合わせれば、1xEV-DOリリースAおよびBをサポートする初のワンボックス・テスト・ソリューションとなります。すべての1xEV-DOパラメータに対応したオールインワンのソリューションとして、高データ・レートでの物理チャネル・テストが行えます。

技術概要 2009-01-13

E6832A W-CDMA Calibration Application - Data Sheet  
This data sheet provides information about the performance of the E6832A application.

データシート 2007-12-06

PDF PDF 145 KB
E6835A TD-SCDMA Calibration Application - Data Sheet 
Use the E6835A TD-SCDMA Calibration Application with the E6601A test set to expedite manufacturing of TD-SCDMA mobile phones.

データシート 2007-12-05

PDF PDF 215 KB
N5884A 1xEV-DO Enhanced Wireless Test Manager - Technical Overview 
This overview highlights the features of Keysight's test automation software for 1xEV-DO devices.

技術概要 2007-06-10

PDF PDF 75 KB
E6564C 1xEV-DO Wireless Test Manager - Product Overview 
This document provides an overview of the capabilities of the E6564C WTM, including supported hardware and PC requirements.

技術概要 2007-05-28

PDF PDF 111 KB
N5882A W-CDMAエンハンスド無線テスト・マネージャ 
無線デバイスの検証やプリコンフォーマンス・テストが簡単に実行できる、パワフルで使いやすいテスト自動化ソフトウェア

技術概要 2007-04-24