検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空宇宙/防衛

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

重要な場所に集中可能

ミッションは進化しますが、常に変わらないことが1つあります。すなわち、危険な状況にいる人々を保護する必要性です。成功は、作業に果たす人とテクノロジーに依存します。テクノロジーが複雑化しているため、用意ができたことを確認する作業はますます困難になっています。

Keysightは、ミッションの成功をサポートします。Keysightの測定やテスト・プロセスにおける専門知識を活用することで、お客様に、現在のミッションの達成、次に起こるイベントへの対処といったより大きな課題に取り組む時間的な余裕が生まれます。Keysightがシステムの準備作業を支援することにより、リソースを最も重要な場所に集中することが可能になります。

測定ソリューション例をご覧ください。アクティブ・アンテナ・テスト,マルチエミッタ・テスト信号

1-4 / 4

並べ替え
Top 5 reasons why U2049XA LAN Power Sensor is is ideal for satellite power measurements - App Brief 
This application brief details the top five reasons why the U2049XA LAN power sensor is the ideal solution for satellite power measurements.

アプリケーション・ノート 2015-10-29

PDF PDF 396 KB
Keysight Technologies より良いパワー測定を実現するための4つのステップ 
最適なパワー・メータとセンサを選択するために必要な4つのステップを紹介しています。これらは、確度、コスト、技術的な適合性に影響します。

アプリケーション・ノート 2015-10-21

Simple Scalar Network Analysis of Frequency Converter Devices - Application Note 
This application note shows the way to make easy scalar network analysis or power measurement using the Keysight U2000 series USB power sensor with the ENA network analyzers.

アプリケーション・ノート 2013-01-28

PDF PDF 606 KB
Using USB in the Test and Measurement Environment (AN 1465-12) - Application Note 
Simplify test integration with USB interface. Whether you’re setting up an ad hoc system on a lab bench or designing a permanent solution for a manufacturing line, the three best choices today for connecting modern instrumentation to computers are GPIB, LAN, and USB.

アプリケーション・ノート 2004-11-19

PDF PDF 194 KB