検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空宇宙/防衛

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

重要な場所に集中可能

ミッションは進化しますが、常に変わらないことが1つあります。すなわち、危険な状況にいる人々を保護する必要性です。成功は、作業に果たす人とテクノロジーに依存します。テクノロジーが複雑化しているため、用意ができたことを確認する作業はますます困難になっています。

Keysightは、ミッションの成功をサポートします。Keysightの測定やテスト・プロセスにおける専門知識を活用することで、お客様に、現在のミッションの達成、次に起こるイベントへの対処といったより大きな課題に取り組む時間的な余裕が生まれます。Keysightがシステムの準備作業を支援することにより、リソースを最も重要な場所に集中することが可能になります。

測定ソリューション例をご覧ください。アクティブ・アンテナ・テスト,マルチエミッタ・テスト信号

1-4 / 4

並べ替え
Keysight 8990B ピーク・パワー・アナライザおよびN1923A/N1924A広帯域パワーセンサ 
Keysight 8990Bピーク・パワー・アナライザでは、複雑な設定をすることなく、直ちに測定を始めることができます。

データシート 2015-10-20

Keysight N8480シリーズ 熱電対パワー・センサ 
N8480シリーズ熱電対パワー・センサは、最も正確で信頼性の高いセンサです。EEPROMを内蔵し、周波数レンジとパワー・レンジが拡大されています。

データシート 2015-01-13

キーサイト・テクノロジー U2040 Xシリーズ ワイド・ダイナミックレンジ・パワー・センサ 
Keysight U2040 Xシリーズ パワー・センサは、あらゆる変調信号を正確に測定できます

データシート 2014-11-13

Keysight N1913A/N1914A EPMシリーズ パワー・メータEシリーズ/8480シリーズ/N8480シリーズパワー・センサ 
Keysight N1913A/N1914A EPMシリーズ パワー・メータEシリーズ/8480シリーズ/N8480シリーズパワー・センサ

データシート 2014-10-31