이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

항공우주 및 방위산업

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

중요 임무에 집중하도록 도와 드립니다.

임무는 시시각각 변하지만 한 가지만은 변하지 않습니다. 바로 위험에 처한 사람을 보호하는 일입니다. 사람과 기술을 어떻게 다각적으로 결합시키는가에 따라 성공 여부가 결정됩니다. 그리고 기술이 점차 복잡해짐에 따라 적절한 대응 태세를 갖추는 일이 점차 어려워지고 있습니다.

키사이트는 임무를 성공적으로 마칠 수 있다는 확신을 줍니다. 측정 과학과 테스트 프로세스에서 가진 전문 기술력을 바탕으로 키사이트는 오늘날 부여된 임무를 완수하고 미래에 도래할 환경으로의 전환을 관리하는 보다 차원 높은 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 시스템 대응 태세에 대한 자신감을 높여줌으로써 키사이트는 정말 중요한 문제에만 집중할 수 있게 해줍니다.

항공우주 및 방산에서 키사이트의 역할에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 항공우주 및 방위산업 관련 브로셔를 무료로 다운로드 받으십시오.

1-13 / 13

정렬방식:
U2040 X-Series Wide Dynamic Range Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet details the key features, specifications and ordering information for the U2040 X-Series wide dynamic range power sensors, which includes USB and LAN models.

데이터시트 2016-10-24

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Data Sheet 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

데이터시트 2016-05-20

N1913A and N1914A EPM Series Power Meters E-Series and 8480 Series Power Sensors – Data Sheet 
This documents describe in the details the product specification and features for N1913A and N1914A.

데이터시트 2016-03-08

N8480 Series Thermocouple Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet outlines the specifications of the N8480 Series thermocouple power sensors

데이터시트 2015-11-12

실시간 스펙트럼 분석기(RTSA) PXA X-시리즈 신호 분석기 - 기술 개요 
PXA와 MXA는 실시간 신호분석기로 업그레이드가 가능한 최초의 메인스트림 신호 분석기 입니다.

기술 개요 2015-04-10

8990B Peak Power Analyzer and N1923A/N1924A Wideband Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet includes the description and technical specifications of the 8990B Peak Power Analyzer and N1923A/N1924A Wideband Power Sensors.

데이터시트 2015-04-08

M9068A Phase Noise X-Series Measurement Application for PXI Vector Signal Analyzers 
This document provides technical and other information related to the Phase Noise X-Series measurement application for modular instruments.

기술 개요 2015-02-10

PDF PDF 2.39 MB
Transmit/Receive Module Test Platform (TRM-X) - Technical Overview 
The TRM-X Test Platform, measurement science expertise and systems when and where needed, provide the capability you need to deliver AESA radar; datalink; and satcom transmit/receive modules.

기술 개요 2015-01-10

PDF PDF 1.83 MB
Modulation Domain and Time Interval Analyzers Pulse Analyzer System (PAS) Z2090B 
Conduct high speed/high resolution time interval analysis and extensive modulation analysis of RADAR up to a frequency of 18 GHz at 25 M-Events/sec data throughput and 50 picoseconds resolution.

데이터시트 2014-07-31

89601B/BN-105 Link to EEsof ADS/SystemVue, 89600 VSA - Technical Overview 
This technical overview integrates the 89600 VSA software with Keysight's EEsof Advanced Design System (ADS) electronic design automation software or SystemVue ESL software with Option 105.

기술 개요 2012-12-19

PDF PDF 782 KB
N6820E-MR1 Modulation Recognition Capability for E3238S/N6820E Signal Survey Systems 

기술 개요 2009-10-06

PDF PDF 379 KB
E3238S/N6820E Signal Survey System - Technical Overview 

기술 개요 2009-04-20

E3238 신호 개발 시스템 – 제품 개요 
자동 광대역 검색을 사용하여 신호를 더 빨리 개발하십시오. E3238 스캐닝 신호 분석 시스템으로 고밀도 환경에 간헐 신호 또는 비밀 신호를 포착할 수 있습니다.

기술 개요 2004-07-26