이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

항공우주 및 방위산업

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

중요 임무에 집중하도록 도와 드립니다.

임무는 시시각각 변하지만 한 가지만은 변하지 않습니다. 바로 위험에 처한 사람을 보호하는 일입니다. 사람과 기술을 어떻게 다각적으로 결합시키는가에 따라 성공 여부가 결정됩니다. 그리고 기술이 점차 복잡해짐에 따라 적절한 대응 태세를 갖추는 일이 점차 어려워지고 있습니다.

키사이트는 임무를 성공적으로 마칠 수 있다는 확신을 줍니다. 측정 과학과 테스트 프로세스에서 가진 전문 기술력을 바탕으로 키사이트는 오늘날 부여된 임무를 완수하고 미래에 도래할 환경으로의 전환을 관리하는 보다 차원 높은 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 시스템 대응 태세에 대한 자신감을 높여줌으로써 키사이트는 정말 중요한 문제에만 집중할 수 있게 해줍니다.

항공우주 및 방산에서 키사이트의 역할에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 항공우주 및 방위산업 관련 브로셔를 무료로 다운로드 받으십시오.

1-13 / 13

정렬방식:
N8480 Series Thermocouple Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet outlines the specifications of the N8480 Series thermocouple power sensors

데이터시트 2017-06-01

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Data Sheet 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

데이터시트 2017-04-29

N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

데이터시트 2017-01-25

PDF PDF 1008 KB
U2040 X-Series Wide Dynamic Range Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet details the key features, specifications and ordering information for the U2040 X-Series wide dynamic range power sensors, which includes USB and LAN models.

데이터시트 2016-10-24

Infoline Web Services Suite - Data Sheet 
Achieve your software and hardware management goals with our online and professional services options

데이터시트 2016-09-16

PDF PDF 192 KB
Z2090B-033 Power and Data Bus Test System Technical Overview 
This system provides command and telemetry signals, BER testing, DC power I/F, data storage and standard signal interfaces including RS422/485 and IEEE 1553 for satellite panel and unit test.

데이터시트 2016-08-31

PDF PDF 1.17 MB
N1913A and N1914A EPM Series Power Meters E-Series and 8480 Series Power Sensors – Data Sheet 
This documents describe in the details the product specification and features for N1913A and N1914A.

데이터시트 2016-03-08

M8190A Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet 
Precision arbitrary waveform generator with 5 GHz bandwidth and 14 bit vertical resolution gives you reliable, repeatable measurements.

데이터시트 2016-02-22

E4360 Modular Solar Array Simulators - Data Sheet 
This data sheet discusses the Keysight E4360 Modular Solar Array Simulator (SAS) which is a dual output programmable dc power source that simulates the output characteristics of a solar array.

데이터시트 2015-07-31

8990B Peak Power Analyzer and N1923A/N1924A Wideband Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet includes the description and technical specifications of the 8990B Peak Power Analyzer and N1923A/N1924A Wideband Power Sensors.

데이터시트 2015-04-08

Modulation Domain and Time Interval Analyzers Pulse Analyzer System (PAS) Z2090B 
Conduct high speed/high resolution time interval analysis and extensive modulation analysis of RADAR up to a frequency of 18 GHz at 25 M-Events/sec data throughput and 50 picoseconds resolution.

데이터시트 2014-07-31

M9018A PXIe Chassis 18-Slots, 3U, 8GB/s - Data Sheet 
This data sheet describes the capability and advantages of the M9018A PXIe Chassis.

데이터시트 2014-02-11

N7502A Signal Simulation System 
Generate precision wideband signals easily and repeatedly with Keysight's new N7502A signal simulation system

데이터시트 2005-02-04

PDF PDF 303 KB