이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

항공우주 및 방위산업

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

중요 임무에 집중하도록 도와 드립니다.

임무는 시시각각 변하지만 한 가지만은 변하지 않습니다. 바로 위험에 처한 사람을 보호하는 일입니다. 사람과 기술을 어떻게 다각적으로 결합시키는가에 따라 성공 여부가 결정됩니다. 그리고 기술이 점차 복잡해짐에 따라 적절한 대응 태세를 갖추는 일이 점차 어려워지고 있습니다.

키사이트는 임무를 성공적으로 마칠 수 있다는 확신을 줍니다. 측정 과학과 테스트 프로세스에서 가진 전문 기술력을 바탕으로 키사이트는 오늘날 부여된 임무를 완수하고 미래에 도래할 환경으로의 전환을 관리하는 보다 차원 높은 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 시스템 대응 태세에 대한 자신감을 높여줌으로써 키사이트는 정말 중요한 문제에만 집중할 수 있게 해줍니다.

항공우주 및 방산에서 키사이트의 역할에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 항공우주 및 방위산업 관련 브로셔를 무료로 다운로드 받으십시오.

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-9 / 9

정렬방식:
Moving the World’s Technology Forward. Faster. - Brochure 
Believe you can change the world. Bill Hewlett, one of the original co-founders of what is now Keysight Technologies, first said these words. The same passion to make the world a better and safer place still drives us more than 75 years later.

브로셔 2015-11-01

PDF PDF 7.64 MB
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Flyer 
This document provides the features, benefits and performance characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

브로셔 2015-10-22

PDF PDF 500 KB
Satellite Signal Monitoring, Reference Solution - Solution Brochure 
This brochure describes the Satellite Signal Monitoring, Reference Solution - a solution which includes recommended modular hardware and software.

브로셔 2015-08-17

PDF PDF 3.22 MB
N6829BS Snapshot Radio Software Application 
This brochure describes the features of the Signal Snapshot File with Radio features software. It plays and demodulates signal data files that have been recorded with E3238S or N6820E software.

브로셔 2015-03-05

PDF PDF 305 KB
Multi-Channel Antenna Calibration Reference Solution - Solution Brochure 
This brochure describes the Keysight Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution -provides narrow-band antenna calibration: scalable channel count, antenna receive channels downconversion ...

브로셔 2014-12-09

PDF PDF 2.24 MB
모듈형 계측기용 X-시리즈 측정 어플리케이션으로 PXI VSA의 측정 속도 향상 
X-시리즈 분석기에 사용되는 제품과 동일한 X-시리즈 측정 어플리케이션으로 PXI VSA 제조 테스트 속도를 높이고 설계에서부터 제조에 이르기까지 측정 일관성을 확보하십시오.

브로셔 2014-03-06

PDF PDF 6.49 MB
M9361A PXI Downconverter - Flyer 
The Keysight M9361A is a one-slot 3U PXI downconverter that converts microwave signals from 2.75 GHz to 26.5 GHz into baseband frequency signals centered at an IF frequency of 500 MHz.

브로셔 2013-12-06

PDF PDF 591 KB
M9210A PXI-H 10-bit Digitizing Scope Flyer 
The M9210A is a one-slot 3U PXI-Hybrid high-speed Digitizing Scope featuring 2 channels with 1.4 GHz analog bandwidth and up to 4 GS/s real-time sampling rate.

브로셔 2013-11-30

PDF PDF 180 KB
Universal Signal Detection 
Option USD for E3238S signal detection and monitoring systems

브로셔 2008-08-15

PDF PDF 214 KB