이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

NFC / EMV 테스트

근거리통신(NFC) 표준은 통신 프로토콜과 데이터 교환 형식을 아우르며 13.56MHz에서 작동하는 기존의 근거리로 RFID HF 기술을 기반으로 합니다. NFC를 지원하는 디바이스가 계속 늘어 현재 수억 종이 시판되고 있습니다. NFC 제품들은 다양한 폼 팩터로 제작되는데, 이를 테면, 스마트폰과 매장 단말기는 물론, 휴대용 스피커, 헤드폰, 원격 제어기, 건강 관련 디바이스 등과 같은 소비자 전자기기 등이 있습니다. 많은 어플리케이션들이 NFC의 부가 가치 효과를 누리고 있는 가운데 그 중에서도 특히 전자 결제가 대세로 자리잡고 있습니다. 전세계적으로 스마트폰이나 전자 지갑 등을 이용한 다양한 상업용 무접촉 카드 결제 서비스도 많은 인기를 얻고 있습니다. 이러한 어플리케이션들이 성공을 거두려면, 적합성뿐만 아니라 NFC/무접촉 인프라와의 호환성 테스트를 수행해야 합니다. ISO, EMVCo, NFC Forum, GSMA와 같은 산업 기구들은 디바이스의 적합성과 호환성을 보장하기 위해 지속적으로 프로그램을 개발 및 유지하고 있습니다.

결제 시스템에는 빠르고 안전한 거래 수단으로 무접촉 기술이 도입되고 있는 추세입니다. EMVTM 무접촉 결제 표준은 NFC 모바일 디바이스에 대한 공통 ISO 기술 기반을 공유하고 있습니다. 결제 산업에서는 기존의 ISO 14443 A 타입과 B 타입 기술을 활용하는 자체 EMV Level 1 표준을 개발했습니다. EMV 표준은 카드, 단말기, 모바일 디바이스의 타입 승인을 가능하게 합니다.

NFC Forum은 개발자들이 카드 에뮬레이션 모드, 리더(Reader)/라이터(Writer) 모드 또는 피어 투 피어(Peer to Peer) 모드로 NFC 디바이스를 성공적으로 테스트하고 인증할 수 있도록 지원하기 위해 기술 및 테스트 사양도 완성했습니다. NFC Forum은 결제 산업과 제휴해 테스트 계획을 조율하고 공통 ISO 근접성 및 인접성 표준에 기술의 기반을 두고 있습니다.

키사이트는 파트너사 FIME과의 협력을 통해 NFC 및 EMV 적합성 테스트 툴을 제공하고 있습니다. 키사이트의 NFC 테스트 세트에 기반한 FIME 테스트 벤치는 EMV Level 1 PICC/모바일 RF 인증 테스트를 통과했습니다.

전세계 테스트 및 측정 솔루션 시장을 선도하고 있는 키사이트테크놀로지스는 광범위한 모델링, 개발 및 테스트 툴을 제공해 고객들이 시스템과 컴포넌트의 품질을 보장하는 데 기여하고 있습니다. 유연한 고성능 플랫폼으로 무선 설계 및 테스트 가속화

유튜브 동영상 보기 

새로운 소식

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

제품 카테고리별

검색결과가 없습니다. | 상세분류 제거