您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

NFC / EMV 測試

近場通訊(NFC)標準涵蓋通訊協定和資料交換格式,基於現有在 13.56 MHz 頻率運作的短距 RFID HF 技術。NFC裝置的數量正持續成長,全球市場目前約有數以百萬計的NFC裝置。很多不同產品均內建 NFC 技術,例如智慧手機和收銀終端機,以及可攜式喇叭、耳機、遙控器和健康裝置等消費性電子產品。在各種受益於 NFC 附加價值的應用中,電子支付已成為消費主流。全球有許多不同的商用非接觸式卡片支付部署,同時也開始出現智慧手機與電子錢包試行部署。為了成功部署這些應用,您須測試 NFC/非接觸基礎設施的標準相符性和互通性。ISO、EMVCo、NFC 論壇和 GSMA 等產業機構負責開發和維持相關計畫,以確保裝置標準相符性和互通性。

電子支付機制結合使用非接觸式技術,以提供快速和安全的交易方法。EMVTM 非接觸式支付標準與 NFC 行動裝置共用相同的 ISO 技術基礎。電子支付產業已開發了自己的 EMV Level 1 標準,該標準充分利用現有的 ISO 14443 Type A 和 B 技術。EMV 標準支援卡片、終端機和行動裝置的型式認證。

NFC 論壇也完成了技術和測試規格的制定,讓開發人員能在卡片模擬模式、讀寫模式,或是點對點(Peer to Peer)模式下,成功測試與驗證他們的 NFC 裝置。NFC 論壇與支付產業結盟,讓雙方的測試計畫能維持一致,並根據共同的 ISO 接近度和近處標準來開發技術。

藉由與合作夥伴 FIME 攜手合作,是德科技可提供 NFC 和 EMV 標準相符性測試工具。FIME 測試平台基於是德科技的 NFC 測試儀,可執行 EMV Level 1 PICC/行動射頻認證測試。

身為全球量測解決方案領導廠商,是德科技提供廣泛的建模、開發和測試工具,以確保系統和元件的品質。利用靈活的高效能平台加速無線設計和測試。

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

沒有符合這些細項的資料。 | 移除所有細分