您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax

現在起,您可信心滿滿地將 WLAN(無線區域網路)技術從概念落實為真實的消費性產品。我們隨時追蹤不斷演進中的 802.11ac、802.11ah、802.11ax 和 802.11ad WLAN 標準。這些標準為先前 802.11 標準的修訂版。本頁的解決方案支援 802.11a、802.11af、802.11ah、802.11b、802.11g、802.11p 和 802.11n。如需 802.11ac/ax802.11ad 技術解決方案的資訊,請瀏覽我們的 WLAN 網頁。

802.11ah 是新的 WLAN 標準,其中定義在 1 GHz 子頻段中運作的 WLAN 系統。相較於在 2.4GHz 或 5 GHz 頻段運作的傳統 WLAN 標準,802.11ah 可提供更寬廣的傳輸範圍。802.11ah 用於各種用途,包括大型感測器網路、範圍更大的熱點,以及節能裝置,以便拓展商機達數十億美元的物聯網市場(Internet of Things,IoT)。802.11af 又稱為 White-Fi 和 Super Wi-Fi,允許 WLAN 裝置在 54 至 790 MHz 之間的 VHF 和 UHF 電視白區(TV white space)頻譜中運作。

802.11ad 是新的實體標準,使用從 57 到 66 GHz 免執照頻譜,以及 2.16 GHz 的單一頻寬,可實現高達 6.75 GHz 的資料速率。802.11ax 建構於 802.11ac 之上,可利用 WLAN 戶外裝置改善密集部署環境中的傳輸效能,並可更充分地支援即時 IoT 應用。

802.11p 是 802.11-2012 的增強修訂版,它新增了名為車用環境無線存取(WAVE)的車用通訊系統。該標準定義了 802.11 的增強特性,以支援智慧運輸系統(ITS)應用。包括在 5.9 GHz(5.85-5.925 GHz)授權 ITS 頻段中,高速移動車輛間以及汽車和路邊基礎設施之間的資料交換。

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

依產品分類

沒有符合這些細項的資料。 | 移除所有細分