이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ah

WLAN 기술과 관련한 아이디어를 소비자들에게 자신 있게 공개하십시오. 저희는 802.11n을 포함한 복잡한 WLAN 표준의 진화 속도에 보조를 맞추고 있습니다. 802.11n은 MIMO(다중입력 다중출력) 안테나를 추가해 이전의 802.11 표준에서 진일보한 개정 표준입니다. 이 페이지에 나와있는 솔루션은 802.11a, 802.11ah, 802.11b, 802.11g, 802.11p, 802.11n을 지원합니다. WLAN 802.11ac 및 802.11ad 기술용 솔루션에 대해서는 저희 WLAN 페이지를 참고하십시오. 유연한 고성능 플랫폼으로 무선 설계 및 테스트를 가속화하십시오.

802.11ah는 새로 부상하고 있는 WLAN 표준 가운데 하나로 1GHz 미만 대역에서 작동하는 WLAN 시스템을 정의하고 있습니다. 802.11ah는 2.4GHz 또는 5GHz에 해당하는 종례의 WLAN 표준들과 비교해 크게 개선된 전송 범위를 구현할 수 있습니다. 802.11ah는 대규모 센서 네트워크, 확장 범위 내 핫스폿, 전력 효율 디바이스 등 다양한 목적에 활용할 수 있어 엄청난 규모를 자랑하는 IoT(사물인터넷) 시장을 겨냥하고 있습니다.

802.11p는 802.11-2012를 개정해 공인 받은 표준으로서 WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments)라고도 하는 차량용 통신 시스템을 추가한 것입니다. 이 표준은 802.11에서 향상된 기능 즉, 지능형 교통 시스템(ITS) 어플리케이션을 지원하는 기능을 정의하고 있습니다. 여기에는 고속 차량 간, 그리고 차량과 도로변의 인프라 간에 허용된 ITS 5.9GHz 대역(5.85GHz~5.925GHz)에서 이루어지는 데이터 교환이 포함되어 있습니다.

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

검색결과가 없습니다. | 상세분류 제거