検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ad/af/ah/ax

キーサイトは、無線LAN(無線ローカルエリアネットワーク)テクノロジーのアイデアを構想の段階から消費者の満足が得られるまでサポートします。以前の802.11規格をベースにして向上させた802.11ac、802.11ah、802.11ax、802.11adなどの複雑で進化する無線LAN規格に歩調を合わせて進歩しています。このページのソリューションは、802.11a、802.11af、802.11ah、802.11b、802.11g、802.11p、802.11nをサポートしています。802.11ac/axおよび802.11adテクノロジーのソリューションについては、キーサイトの無線LANページを参照してください。

802.11ahは、1 GHz以下のバンドで動作する無線LANシステムを定義する新しい無線LAN規格です。802.11ahは、2.4 GHz/5 GHzで動作する従来の無線LAN規格と比較すると送信範囲が大幅に向上しています。802.11ahは、大規模センサネットワーク、拡張レンジホットスポット、パワー効率に優れたデバイスなどのさまざまな用途に使用でき、数十億個ものIoT(Internet of Things:モノのインターネット)をターゲットにしています。802.11afは、White-FiおよびSuper Wi-Fiとも呼ばれ、54~790 MHzの間のVHFおよびUHFバンドのTVホワイトスペース帯域で無線LAN動作を可能にします。

802.11adは、57~66 GHzのライセンス不要のバンドと2.16 GHzの単一帯域幅を使用して6.75 GHzのデータレートを実現する新しい物理層の規格です。802.11axは802.11acをベースにしたもので、高密度環境および無線LANの屋外使用での性能を向上させ、リアルタイムIoTアプリケーションをより適切にサポートします。

802.11pは、802.11-2012に対する承認済みの改訂で、WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments)として知られている車両通信システムが追加されています。802.11pでは、高度道路交通システム(Intelligent Transportation System : ITS)アプリケーションをサポートするために、802.11に対する機能強化を定義しています。機能強化には5.9 GHz(5.85~5.925 GHz)のライセンスされたITSバンドでの高速車両間および車両と路側インフラ間のデータ交換が含まれています。
 

YouTubeビデオを見る 

1-2 / 2

並べ替え
A Practical Approach to Verifying RFICs with Fast Mismatch Analysis 
Originally broadcast October 28, 2010

ウェブセミナ(録画)

 
Innovations in EDA: Memory Effects in RF Circuits: Manifestations and Simulation 
Originally broadcast Feb 3, 2011

ウェブセミナ(録画)