検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線コネクティビティ

弊社のエンジニアは、テストのエキスパートとして、テクノロジーの波が到来する前から機器やシステムの開発に取り組み、コンポーネント、モジュール、デバイスの開発を支援しています。Keysightは、さまざまな規格団体に参加し、多くのデザイン/開発/インテグレーション/製造エンジニアと連携することにより、業界でもっとも優れたツールを提供しています。Keysightの無線コネクティビティ:詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

Keysightのテスト/デザイン・ソリューションの製品ラインナップは、以下の携帯電話テクノロジーの範囲にまで及んでいます:LTE、4G LTE、MIMO、HSPA、HSPA+など。

BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。

YouTubeビデオを見る 

1-18 / 18

並べ替え
Keysight Technologies 89601B/BN-BHF カスタムOFDM変調解析 

技術概要 2015-10-15

Wireless Local Area Network (WLAN) Technology Fundamentals - Course Overview 
Wireless Local Area Network (WLAN) Technology Fundamentals - Course Overview

データシート 2014-07-31

PDF PDF 233 KB
M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ 
テストの限界に挑むキーサイトのモジュール計測器

データシート 2013-10-25

89601B/BN-BHJ, -B7R, -B7Z WLAN, 89600 VSA Software - Technical Overview 
Gain greater insight into wireless LAN signals with the 89600 VSA software for 802.11a/b/g/n/ac modulation analysis.

技術概要 2013-06-21

PDF PDF 3.43 MB
89601X VXA ベクトル・シグナル・アナライザ測定アプリケーション 

データシート 2008-05-13

RFIC Examples 

技術概要 2008-02-21

 
E8871 802.11n Wireless Library 

技術概要 2008-02-21

 
無線LAN測定パーソナリティ 
このカタログには技術概要とセルフデモが掲載されています。PSAシリーズの無線LAN測定パーソナリティ(オプション217)は、802.11a/b/g無線LANトランスミッタ・テスト測定用のモジュールです。

技術概要 2005-10-14

89607A無線LANテスト・スイート・ソフトウェア 
このカタログは、89607A無線LANテスト・スイート・ソフトウェアのデータシートです。89607Aを使用すると、IEEE802.11a/b/g無線LAN規格に準拠した送信機のテストが高速に行えます。

データシート 2005-09-07

Using Vector Signal Analysis Software to Make 802.11 Measurements 

データシート 2004-11-08

N4010A Option H01 Technical Overview  
N4010A special option wireless LAN 802.11b/g test component for the Keysight GS-8300 WLAN Test System

技術概要 2004-07-21

PDF PDF 668 KB
E4438C Signal Studio for 802.11b WLAN Product Overview - Data Sheet 
A 2-page overview of the main features, benefits, and ordering information for E4438C Option 405.

データシート 2003-07-14

PDF PDF 211 KB
802.11 WLAN用Signal Studio E4438C (Technical Overview) 
802.11 WLAN用Signal Studioは、Keysight E4438C ESGベクトル信号発生器と組み合わせて種々の無線LAN用ベースバンドI/Q波形を作成することができる強力なソフトウェア・ツールです。

技術概要 2003-03-19

Designing Wireless LANs Using Advanced Design System Datasheet 
This live, interactive e-Learning course provides a detailed presentation of WLAN 802.11a technology and its implementation in Keysight's Advanced Design System (ADS).

データシート 2002-12-20

PDF PDF 55 KB
Signal Studio for 802.11g WLAN E4438C-415 Technical Overview 
A 2-page overview of the main features, benefits, and ordering information for E4438C Option 415.

データシート 2002-10-11

PDF PDF 124 KB
E4438C Signal Studio for 802.11a WLAN Product Overview - Data Sheet 
A 2-page overview of the main features, benefits, and ordering information for E4438C Option 410.

データシート 2002-08-12

PDF PDF 60 KB
E443xB Signal Studio for 802.11a WLAN Product Overview - Data Sheet 
A 2-page overview of the main features, benefits, and ordering information for E443xB Option 410.

データシート 2002-02-28

PDF PDF 133 KB
E443xB Signal Studio for 802.11b WLAN Product Overview 
A 2-page overview of the main features, benefits and ordering information for E443xB Option 405.

データシート 2001-06-27

PDF PDF 55 KB