検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パルスドRF測定

Keysightは、優れた確度、信頼性、生産性を向上する多くのパルスドRF測定製品を提供しています。
アプリケーション:レーダ、T/Rモジュール・テスト、パルスド・アンテナ測定、移動体通信(GSM、TDMAなど)。

アプリケーション&テクノロジー

製品  概要  周波数
  PNAシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ マイクロ波PNAネットワークアナライザ(オプションのパルスドRF機能搭載)と外部RF変調器/パルス・ジェネレータの組合わせで高性能パルスドSパラメータ測定ソリューションを実現しユニークな狭帯域検波技術は業界標準8510ベースのシステムより広いダイナミック・レンジと高速測定が可能 300 kHz~110 GHz 
  PSAスペクトラム・アナライザ バースト・パワー/チャネル・パワーのパワー測定機能、ゲーティッド掃引、高速立上がり時間のビデオ出力(オプション)、最高80 MHzのベクトル解析帯域幅解析など、高性能のスペクトラム解析。 3 Hz~50 GHz(外部ミキサにより最高325 GHz)
  PSGマイクロ波信号発生器、250 kHz~67 GHz マイクロ波信号作成(最大14 dBmのハイパワー出力、オプションの高速パルス変調器、オプションの44 GHzマイクロ波ベクトル信号発生器を使用可能)。複雑なパルス・パターン/変調パルスを簡単に作成できるソフトウェア。  250 kHz~67 GHz
  89600シリーズ・ベクトル・シグナル・アナライザ 36 MHzの解析帯域幅、オプションの2チャネル構成、ロング・キャプチャ・メモリで、最高6 GHzの信号解析。PSAオプションH70との併用により、最高50 GHzのベクトル信号解析も可能。  最高6.0 GHz
  N7502A 1 GHz帯域幅信号シミュレーション・システム 最高44 GHzの搬送波周波数で、1 GHzの帯域幅と優れたダイナミック・レンジを提供し、超広帯域信号を簡単かつ繰り返し作成できます。  250 kHz~20/31.8/44 GHz
  パルス・パターン・ジェネレータ 遷移時間、振幅、デューティ・サイクルの制御が可能なパルス・ジェネレータ。  1 Hz~3.35 GHz
  高性能Infiniiumオシロスコープ/InfiniiMax 1130シリーズ・プローブ 最新のジッタ解析機能による広帯域回路解析。最高20 GS/sのサンプリング・レート。89601Aソフトウェアとの併用により、超広帯域ベクトル信号解析が可能。 最高6.0 GHz
  新しいパワー・メータ/センサ 広帯域パワー・メータ/センサは、ピーク・パワー、アベレージ・パワー、ピーク・アベレージ比、最大/最小パワー、立上がり時間/立下がり時間の高確度測定を実現します。  50 MHz~40 GHz
  RF&マイクロ波テスト・アクセサリ スイッチ、増幅器、アッテネータ、ディテクタ、フィルタ、コネクタなど...  

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

一致する情報は見つかりませんでした | 絞込みのリセット