検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

アンテナ

Keysightのアンテナおよびレーダ断面積測定製品は、最高の確度、信頼性、生産性を実現します。

Keysightの測定器をアンテナ・テスト・システムに組み込むことで、広い範囲のデータ収集速度や測定感度を実現できます。アプリケーションとしては、近傍界、遠方界、レーダ断面積などの測定があります。

Keysightは、アンテナ・テストおよびレンジ・ソリューションを開発するチャネル・パートナーと協力してソリューションを提供しています。PNA、ENA、PSGなどのKeysight測定器とアクセサリは、エンド・ユーザに直接販売される場合も、チャネル・パートナーを通じて販売される場合もあります。

KeysightのアンテナおよびRCS関係の アプリケーション・ノートとテクニカル・ペーパー

製品とサービス

製品 概要 周波数
  PNA シリーズ マイクロウェーブ・ネットワーク・アナライザ PNAの高速スイープは、アンテナ試験において理想的なソリューションになります。オプション構成が可能なテスト・セットやダイレクトIFアクセスによりミキサー・リムーブ・セットアップが速く容易に行えます。 300 kHz - 110 GHz
  ENAシリーズ・マルチポート・ネットワーク・アナライザ ENAシリーズRFネットワーク・アナライザは、多重ポートおよび平衡測定を含む高度な機能を持ち、300kHzから8.5GHzまでの正確な測定が行えます。 300 kHz - 8.5 GHz
  PSGシリーズ マイクロ波信号発生器: 250kHz - 40GHz Keysight PSGマイクロ波信号発生器は、製品の正確な特性化を可能にし外部アンプも必要ありません。 250 kHz - 40 GHz
  89600シリーズ ベクトル・シグナル・アナライザ 2.7GHzまでの2チャンネル構成により、多様なアンテナ測定アプリケーションに対してユニークな測定能力を発揮します。 2.7 GHzまで
  RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ スイッチ、アンプ、アッテネータ、ディテクタ、フィルタ、コネクタ...  
  アンテナ・パターン測定 Keysightのアンテナ・パターン測定コンサルティング・サービスは、アンテナの遠方界放射パターンを作成するために必要な技術と機器を提供します。  

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

一致する情報は見つかりませんでした | 絞込みのリセット