这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

航空航天与国防

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

集中精力完成重要任务

航空航天与国防行业的任务正在不断发展和变化,但是有一点始终未变,那就是必须要保证那些从事危险工作的人员的人身安全。这项任务能否成功,取决于人员和技术如何适应变化,实现完美融合。随着系统技术日趋复杂,达到这一目标也变得越来越困难。

是德是您成功完成任务的保证。借助是德在测量科学和测试流程中的专业技术,您可以腾出更多时间来处理更重要的问题:执行当前任务并按计划转向未来任务。有是德保证您的系统就绪,您完全可以高枕无忧,从而集中精力完成更重要的任务。

有关是德在航空航天/国防领域的作用的更多信息,请下载免费手册 《是德在航空航天与国防领域的作用》。

查看测量解决方案实例有源天线测试多发射机环境测试信号

1-5 / 5

排序:
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Flyer 
This document provides the features, benefits and performance characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

手册 2015-10-22

PDF PDF 500 KB
N6829BS Snapshot Radio Software Application 
This brochure describes the features of the Signal Snapshot File with Radio features software. It plays and demodulates signal data files that have been recorded with E3238S or N6820E software.

手册 2015-03-05

PDF PDF 305 KB
Keysight N6829B 音频播放器  
The N6829B audio player is a standalone application that allows you to play-back, sort, delete, and save, narrowband files created by applications such as the E3238S/35688E signal intercept and collection system, the E3238S/N6820E signal survey system, and the 89601A vector signal analysis software.

手册 2008-08-21

PDF PDF 1.12 MB
通用信号检测 
Option USD for E3238S signal detection and monitoring systems

手册 2008-08-15

PDF PDF 214 KB
Universal Signal Detection 
Option USD for E3238S signal detection and monitoring systems

手册 2008-08-15

PDF PDF 214 KB