検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空宇宙/防衛

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

重要な場所に集中可能

ミッションは進化しますが、常に変わらないことが1つあります。すなわち、危険な状況にいる人々を保護する必要性です。成功は、作業に果たす人とテクノロジーに依存します。テクノロジーが複雑化しているため、用意ができたことを確認する作業はますます困難になっています。

Keysightは、ミッションの成功をサポートします。Keysightの測定やテスト・プロセスにおける専門知識を活用することで、お客様に、現在のミッションの達成、次に起こるイベントへの対処といったより大きな課題に取り組む時間的な余裕が生まれます。Keysightがシステムの準備作業を支援することにより、リソースを最も重要な場所に集中することが可能になります。

測定ソリューション例をご覧ください。アクティブ・アンテナ・テスト,マルチエミッタ・テスト信号

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-2 / 2

並べ替え
Keysight Technologies より良いパワー測定を実現するための4つのステップ 
最適なパワー・メータとセンサを選択するために必要な4つのステップを紹介しています。これらは、確度、コスト、技術的な適合性に影響します。

アプリケーション・ノート 2015-10-21

Keysight Technologies RF/マイクロ波テストシステムのテスト品質向上のための6ヒント 
RF/マイクロ波テスト・システムを構築する際には、性能、スピード、再現性という普遍的な3つの要素が互いに関連し合います。このアプリケーション・ノートでは、このようなトレードオフを解決するための6つのヒントを提供します。

アプリケーション・ノート 2014-12-02