聯絡是德專家

軍事通訊

過去獨特的無線電設備,已被能確保互通性的軟體定義無線電設備所代替。從動態探測 FPGA 內部,到測試數位 IF 和 IQ,是德可協助您確保系統準備就緒。

請參閱應用手冊 軟體無線電量測解決方案。

透過是德提供的有用資訊來源瞭解 WiMAX?。

主要產品 檢視 說明
  MXA 系列信號分析儀 Keysight MXA Image 取得速度和效能以及三種形式的時間閘控 (視訊、LO、FFT) 和各種量測應用模組。
  PSA 系列頻譜分析儀 E8257D PSG Analog Signal Generator 以彈性的解調檢視和分析商業和專有無線格式,以及和高達 80 MHz 的即時頻寬。
  89601 VSA 軟體 PSA Series Spectrum Analyzer Image 以類比或數位格式表示的解調類比和數位調變。可於選擇的是德儀器,或是德 ADS 先進設計系統軟體和MATLAB® 內執行。
  89604 失真套件軟體 Keysight 89604 Image 利用如 AM-AM、AM-PM 失真、delta EVM 等量測,為功率放大器進行特性分析。
  89650S VSA 套件 Keysight 89650S Image 結合 Keysight PSA 系列信號分析儀與 Keysight 89601A軟體,以提供先進的 RF 及調變分析 (3 Hz 至 26.5 GHz)。
  N5110B Baseband Studio 軟體 Keysight N5110B Image 擷取和播放 IQ 波形,並將波形傳送到 Keysight 89600 VSA 軟體,以進行詳細的評估。
  ADS 先進設計系統軟體 Keysight Advanced Design System Image 快速產生複雜的高頻系統和通訊系統適用的電路設計。我們的連接解決方案,可讓您的模擬與實際量測相結合。
  E8267D PSG 向量信號產生器 N897xA Image 建立複雜的波形、掃描波形和調變信號 (AM、PM、ØM、脈衝) 與高輸出功率和低相位雜訊。
  E4438C 向量信號產生器 Keysight E4438C Image 在基頻、IF 和高達6 GHz 的 RF 頻率產生已校驗的測試信號,包括任意波形和即時 I/Q 功能。
  MXG 向量信號產生器 Keysight MXG Vector Image 使用清單模式功能依不同的頻率、振幅和波形,產生快速切換的信號。
  E8663B 類比信號產生器 E5505A Image 以超優異的準確性,建立複雜的類比調變信號 (AM、PM、ØM、脈衝) 與高輸出功率和低相位雜訊。
  N8241A 任意波形產生器 PNA-X Source corrected Noise Figure Measurement Image 可在一個輕巧的 LXI 相容模組內,同時使用1 GHz 整合的 IQ 頻寬和 15 位元解析度。
  PNA-X 微波向量網路分析儀 PSA Series Option 226 Phase Noise Measurement Personality 分析天線、頻率轉換器和高達 26.5 GHz 的主動式裝置 (內建第二個信號源和頻率合成器) 特性。
  PNA 系列微波向量網路分析儀 PNA-X Microwave Vector Network Analyzers Image 透過新增可選的頻率偏移模式和已校驗的轉換器量測,測試混波器和轉換器
  電源供應器與電子負載 PNA Series Microwave Vector Network Analyzers 備妥是德直流電源供應器、直流電子負載和交流電源/分析儀的廣泛分析能力,讓您更有信心進行量測。
  數位萬用電錶、電壓計 Keysight Digital Multimeter 是德有完整的數位萬用電錶和電壓計供選擇,滿足您軍事通訊的測試需求。
  計頻器 Keysight Frequency Counter Image 是德計頻器提供透過GPIB,以最快每秒200次量測的速度,執行各種時序與頻率量測的能力。
  資料擷取和系統切換 Keysight Data Acquisition Image 是德資料蒐集解決方案,以業界標準軟體和模組化硬體為基礎,能夠滿足您目前和未來的需求。
  函數/任意波形產生器 Keysight Function Arbitrary Waveform Generator Image 是德函數產生器和任意波形產生器提供 10 種標準波形,並具備產生任意波形的功能。
  是德VXIbus產品 Keysight VXI Image 是德全功能儀器品質模式適用於 VXI 產品,讓建立測試代碼不再是件麻煩的事。
  虛擬機架 Keysight Virtual Rack Image 虛擬機架為航太國防系統的一個互動式平台,能大大縮減測試系統在整個測試階段執行整合和自動化作業時所耗費的精力。

MATLAB 是 Math Works 公司的美國註冊商標,「WiMAX」是 WiMAX 論壇的商標

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

依產品分類

沒有符合這些細項的資料。 | 移除所有細分