検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 28

並べ替え
M8048A ISI Channels – Data Sheet 
The M8048A ISI Channels can be used to emulate channel loss in receiver test setups. By cascading the traces within one box with the other box a wide range of channels can be emulated with very fine resolution steps. With their small size the ISI channels can be located closely to the device under test. The cascadable ISI channels are complemented by Keysight’s compliance channels for SATA, DisplayPort, PCI Express, and HDMI.

データシート 2016-07-12

PDF PDF 1.18 MB
M8062A 32 Gb/s Front-End for J-BERT M8020A High-Performance BERT - Data Sheet 
The M8062A extends the data rate of the J-BERT M8020A Bit Error Ratio Tester to the speeds required for testing devices with lane rates in the 25-28 Gb/s range.

データシート 2016-04-14

PDF PDF 1.97 MB
N5990A Test Automation Software Platform - Data Sheet 
An efficient test strategy is a proven competitive advantage. Keysight's N5990A Test Automation Software Platform is a key element of winning strategies.

データシート 2016-04-07

PDF PDF 4.32 MB
Keysight 81150A/81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 

データシート 2015-11-18

81133A and 81134A, 3.35 GHz Pulse Pattern Generators - Data Sheet 
81133A and 81134A 3.35 GHz Pulse Pattern Generators. The need for pulse and pattern generation is fundamental to any device characterization task.The ability to emulate the pulse and pattern conditions to which the device will be subjected is essential.This emulation should include both typical and worst case conditions.Such accurate emulation requires superlative signal integrity and timing performance along with full control over parameters that allow specific worst case testing.

データシート 2015-04-27

PDF PDF 1.60 MB
Keysight J-BERT M8020A 高性能BERT 
キーサイト・テクノロジーの高性能J-BERT M8020Aにより、最高16または32 Gb/sで動作するシングルレーン/マルチレーンデバイスの高速で正確なレシーバ特性評価が可能になります。

データシート 2015-02-10

M8061A 32 Gb/s Multiplexer with De-Emphasis - Data Sheet 
Datasheet for M8061A 28 Gb/s Multiplexer with optional de-emphasis. Expands J-BERT N4903B pattern generator to 28.4 Gb/s. Enables R&D and test engineers to accurately characterize receivers up to 28G.

データシート 2014-10-08

15431A Filter Set for 81150A - Data Sheet 
The Agilent 15431A is a filter set for the 81150A. It generates the random jitter profile for testing PCI Express 2.0 receivers. To be used in conjunction with the N4903A.

データシート 2014-07-31

PDF PDF 1.09 MB
N4975A PRBS generator 56 Gb/s - Data Sheet 
The N4975A PRBS Generator is a pattern generator operating at 56 Gb/s.

データシート 2014-04-09

PDF PDF 1.21 MB
N4973A PRBS Generator 22 Gb/s - Data Sheet 
The N4973A PRBS Generator is a 22 Gb/s PRBS generator for high-speed device characterization, automated production-line testing, manufacturing, and research and development.

データシート 2013-06-26

PDF PDF 539 KB
N4974A PRBSジェネレータ 40 Gb/s(TG1P4A)  

データシート 2012-10-26

N4970A PRBSジェネレータ10 Gb/sと内蔵クロック・テスト・アクセサリ(TG2P1A) 

データシート 2012-10-26

81100ファミリ・パルス/パターン・ジェネレータ 
81100ファミリ・パルス/パターン・ジェネレータのデータシートです。

データシート 2012-07-27

PXIT 10.3125 Gb/s Pattern Generator N2102B and PXIT Synthesizer N2099A Data Sheet 
The N2102B PXIT Pattern Generator is a 2-slot PXI module capable of generating a number of industry standard patterns with very low jitter, from 622 Mb/s to 11.1 Gb/s. The N2099A PXIT Synthesizer is a 2-slot PXI module with dual RF outputs, tunable over a 2 GHz range.

データシート 2010-09-20

PDF PDF 2.54 MB
81250 Product Overview - Data Sheet 
The latest product overview of the 81250 ParBERT.

データシート 2008-12-04

PDF PDF 11.72 MB
PXIT 11.1 Gb/sパターン・ジェネレータ/PXITシンセサイザ 

データシート 2008-01-30

PXIT 10.7 Gb/sビット誤り率計(BERT) 

データシート 2007-10-05

81200 Technical Specifications 
81200 Technical Specifications

データシート 2004-04-26

PDF PDF 2.36 MB
TTC Datasheet 

データシート 2000-07-03

PDF PDF 109 KB
BestLink/81200 Data Sheet 

データシート 2000-06-01

PDF PDF 63 KB
81200 データ・ジェネレータ/アナライザ・プラットフォーム データシート 
Keysight 81200 データ・ジェネレータ/アナライザ・プラットフォームは、研究開発や製造におけるディジタル・サブシステム、IC 、ボードなどのファンクション・テストやパラメトリック・テストに最適な製品です。

データシート 2000-05-15

81200製品概要(11,339KB) 

データシート 1999-06-16

PDF PDF 11.07 MB
E4874A技術仕様(341KB) 

データシート 1999-06-11

81110A/81104A 技術仕様 
81110A と81104A は、現在のロジック技術(CMOS 、TTL 、LVDS 、ECL など)をテストするのに必要なすべての標準パルスやディジタル・パターンを生成します。

データシート 1998-07-01

PDF PDF 410 KB
E4829B Technical Data Sheet 

データシート 1996-10-01

PDF PDF 199 KB

1 2 次へ