検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 46

並べ替え
Keysight Technologies GPSレシーバ・テスト 
Keysight Technologies GPSレシーバ・テスト

アプリケーション・ノート 2015-01-06

Keysight Technologies ディジタルRF受信機デザインのテストおよびトラブルシューティング 
本アプリケーション・ノートでは、ディジタルRFセルラ・システムで用いられるディジタルRF通信受信機を中心に、ディジタルRF通信受信機のテストとトラブルシューティングに関係する基本測定原理について説明...

アプリケーション・ノート 2014-12-25

Keysight Technologies SystemVueによるLTE-Advancedの信号生成と測定 
このアプリケーション・ノートでは、LTE-Advancedの主な手法と、Keysight SystemVue W1918 LTE-Advancedライブラリを使用して、ダウンリンク(DL)の直交周波数分割多元接続(OFDMA)信号源およびアップリンク(UL)のクラスタ型DFT拡散OFDM(DFT-SOFDM)信号源をMIMOを使用して作成し、閉ループ・スループットを測定する方法を紹介します。

アプリケーション・ノート 2014-10-16

LTE-Advanced: Technology and Test Challenges 3GPP Releases 10, 11, 12 and Beyond - Application Note 
This application note summarizes the ITU requirements for 4G and the 3GPP requirements for LTE-Advanced, including the expected timeline. Key solution proposals for LTE-Advanced are also presented with a look at Release 10 and beyond. Lastly anticipated design and test challenges are addressed.

アプリケーション・ノート 2014-09-01

PXIeベクトル・シグナル・アナライザ/ベクトル信号発生器でパワーアンプ・テストのスループットが向上 
このアプリケーション・ノートでは、RFシグナル・アナライザとRF信号発生器を用いたパワーアンプやフロントエンド・モジュールのテスト・システムにおける主要な問題について説明しています。

アプリケーション・ノート 2013-10-31

Frequency Agile Complex Signal Simulation with the Keysight M8190A Arbitrary Waveform Generator 
The Keysight M8190A Arbitrary Waveform Generator (AWG) generates complex, realistic test signals needed for today's sophisticated signal simulation and system test. Keywords: Arbitrary Waveform Generator,Long play time, frequency agile switching,signal scenario generator

アプリケーション・ノート 2012-11-29

PDF PDF 636 KB
Bluetooth RF測定の基礎 
Bこのアプリケーション・ノートでは、Bluetooth RF 設計をテストし検証するための送信機および受信機の測定について説明します。

アプリケーション・ノート 2010-10-18

Typical GPS Receiver Verification Tests Using a GPS Signal Simulator - Application Note  
This paper describes typical GPS receiver verification tests using a GPS signal simulator. The tests are used to verify functionality of embedded GPS receivers in mobile consumer products such as cell phones and other handheld receivers.

アプリケーション・ノート 2010-03-04

MIMO Channel Modeling and Emulation Test Challenges Application Note 

アプリケーション・ノート 2010-01-22

3GPP Long Term Evolution (LTE) 
このアプリケーション・ノートでは、3GPPで開発中の、UMTSのLTE(Long Term Evolution)について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2010-01-12

W-CDMA BER Test on picoChip Femtocell Reference Design Using Keysight MXG  
This application note explains single-direction BER testing of femtocell devices based on picoChip femtocell reference designs using the Keysight N5182A MXG vector signal generator.

アプリケーション・ノート 2009-12-15

PDF PDF 1.12 MB
インタラクティブ・ファンクション・ソフトウェア 
インタラクティブ・ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェアは、Keysight 8960 移動機テスタと組み合わせて携帯電話のストレステストを自動化するためのツールです。

アプリケーション・ノート 2009-04-30

電流ドレイン解析による無線LANカードのデザインとテスト 
このアプリケーション・ノートでは、無線LANカードのさまざまな動作モードでの電流ドレインを正確に評価する方法を、802.11a無線LANカードの例を用いて紹介しています。

アプリケーション・ノート 2008-04-10

バッテリ・ランダウン性能の評価 
このアプリケーション・ノートでは、バッテリから直接給電される移動体機器の性能を評価する方法を詳細に説明しています。この方法により、従来の方法では時間と手間がかかる作業を大幅に簡素化できます。

アプリケーション・ノート 2008-04-10

FPGA 回路デザイン:電源の問題の解決 
FPGA 回路を設計する際には、最終製品から欠陥をなくし、可能なあらゆる動作条件で最適化するために、パワーの問題に注意することが必要です。

アプリケーション・ノート 2008-01-28

N6705A DC電源/アナライザを使用したDC/DCコンバータへの電源の供給 
このアプリケーション・ノートでは、N6705A DC電源/アナライザのさまざまな機能を使用したDC/DCコンバータのテスト方法の例を簡単に紹介します。

アプリケーション・ノート 2007-05-29

:Bluetoothモジュールの調査:無線リンクに対応したデバイスを実現するための最初のステップ 
Bluetoothは、画期的な新技術で、さまざまな種類の電子機器同士を無線でつなぐことを目的としています。対象となる機器は、デスクトップやラップトップのコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、周辺機器、カメラ、携帯電話...

アプリケーション・ノート 2007-04-17

バッテリ・ドレイン解析による移動機の動作時間の向上 
バッテリの動作時間は、移動無線機器のデザインにおいて重要な要素です。移動機の小型/軽量化が進む中、従来の大きなバッテリは使用されなくなり、さらにはバッテリを最大限に活用するデザインが求められています。

アプリケーション・ノート 2007-03-16

デジタル・フェージング信号によるテスト・コストの削減 
本書では、雑音/フェージング・パターンをデジタル的に追加し、携帯電話の基地局をエミュレートする革新的な手法を紹介します。これらの機能をテスト機器のベースバンド回路で実行することにより、システム・レベルのフェーダの校正に要する時間を大幅に削減でき、テストのセットアップが簡単になります。

アプリケーション・ノート 2007-01-29

Mobile Communications Device Testing (AN 1310) 
Pulsed battery drain currents, regulated charge currents, and remote DUT fixtures, dictate the need for specialized power sourcing, loading, and measurement capabilities for testing mobile communications devices.

アプリケーション・ノート 2007-01-16

PDF PDF 251 KB
HSDPAの概念:W-CDMAのスループットと効率の改善 
本アプリケーション・ノートでは、HSDPAによってW-CDMAの物理層とトランスポート層に生じる主要な課題について扱います。特に、新しいリンク・アダプテーション手法、物理チャネル、変調、コード化の構造に対する変更などについて説明しています。

アプリケーション・ノート 2006-10-23

HSDPA UE の RF測定 
本アプリケーション・ノートでは、HSDPA機能を持つユーザ機器に対する新しいRFコンフォーマンス・テストの意味と目的について紹介しています。またKeysightのテスト・ソリューションも紹介しています。

アプリケーション・ノート 2006-03-24

Testing HSDPA functionality and performance in User Equipment 
The objective of this paper is to explain the meaning and the purpose of the new HSDPA performance requirements tests that are part of the HSDPA Release 5 specifications.

アプリケーション・ノート 2005-03-01

PDF PDF 2.22 MB
Mastering the New Base Stations: Design and Test of ADPA and Digital Transceivers for 3G Radios. 
This paper examines adaptive digital pre-distortion (ADPD) technology and the test challenges associated with implementing ADPD amplifiers and digital radio transceivers.

アプリケーション・ノート 2005-02-01

PDF PDF 851 KB
バッテリ・ドレイン解析による移動機の動作時間の延長 
専用のツールと解析手法を使用することにより、移動機のバッテリ寿命を延ばすことができます。

アプリケーション・ノート 2003-12-09

1 2 次へ