您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

HSDPA / HSUPA 測試

隨著智慧型手機與平板電腦市場大爆發,高速封包存取(HSPA)成為大幅改進無線資料通訊品質的主要標準,同時也是支援無間隙行動寬頻服務的關鍵。 現在,HSPA 已進一步增強為演進式高速封包存取(HSPA+),讓行動通訊業界能夠用更為經濟有效的方法來改善整體無線體驗,並藉由將現有的 UMTS 網路升級為 3GPP 長期演進(LTE)技術,來提昇無線通訊容量。

然而,業界必須運用更複雜的無線技術,包括下行鏈路 64QAM 和上行鏈路 16QAM 的高階調變機制、聚合載波和 MIMO 天線等,來設計和發展 HSPA 和 HSPA+ 用戶端設備(UE)和基地台,才能發揮所有這些增強功能的效益。

是德提供完整的 HSPA 和 HSPA + 設計和測試解決方案產品組合,不但快速、準確、靈活,而且具備成本效益。 讓是德解決方案協助您快速將產品推出問市,同時保障您的收益。 是德提供網路業者所需的功能,以便隨時隨地為每一位客戶提供高水準的服務品質。清楚洞察、 信心滿滿。 加速開發新世代無線裝置


 

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

1-2 / 2

排序:
Concepts of HSDPA - Application Note 
Bringing increased throughput and efficiency to W-CDMA

應用手冊 2007-01-18

Testing HSDPA functionality and performance in User Equipment 
The objective of this paper is to explain the meaning and the purpose of the new HSDPA performance requirements tests that are part of the HSDPA Release 5 specifications.

應用手冊 2005-03-01

PDF PDF 2.22 MB