検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線コネクティビティ

弊社のエンジニアは、テストのエキスパートとして、テクノロジーの波が到来する前から機器やシステムの開発に取り組み、コンポーネント、モジュール、デバイスの開発を支援しています。Keysightは、さまざまな規格団体に参加し、多くのデザイン/開発/インテグレーション/製造エンジニアと連携することにより、業界でもっとも優れたツールを提供しています。Keysightの無線コネクティビティ:詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

Keysightのテスト/デザイン・ソリューションの製品ラインナップは、以下の携帯電話テクノロジーの範囲にまで及んでいます:LTE、4G LTE、MIMO、HSPA、HSPA+など。

BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-2 / 2

並べ替え
N4010A Bluetoothヘッドセット・テストのビデオ 
Bluetooth音声テスト、A-lawテスト、μ-lawテスト、CVSDテスト、Bluetooth SINAD、音声解析、オーディオ製造テスト、ACLループバック・オーディオ、Bluetoothヘッドセット・テスト、ヘッドセット・プロファイル、N4010A、N4010Aデモ・ビデオ

デモ 2006-09-25

 
N4017A The Bluetooth Graphical Measurement Application Video Demonstrations  
The N4017A Bluetooth GMA shows how the N4017A PC-based software, when used with the N4010A test set, streamlines the development and testing Bluetooth v2.0+EDR products.

デモ 2005-05-07