検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 568

並べ替え
BT2152A Self-Discharge Analyzer - Data Sheet 
The BT2152A provides revolutionary reduction in the time required to discern good vs. bad cell self-discharge performance in manufacturing.

データシート 2017-07-18

PDF PDF 2.63 MB
85059B Precision Calibration Kit, 1.0 mm - Data Sheet 
The Keysight 85059B is a 1.0 mm calibration kit designed for vector network analyzer systems operating over the frequency range of DC to 120 GHz.

データシート 2017-07-11

PDF PDF 134 KB
Laser Heated Tip and High Temperature Stage for G200 Nano Indenter - Data Sheet 
General information and specifications for the G200 Nano Indenter Laser Heater Tip and Stage

データシート 2017-07-06

PDF PDF 2.81 MB
85059V Precision Verification Kit, 1.0 mm - Data Sheet 
The Keysight 85059V is a 1.0 mm verification kit designed for vector network analyzer systems operating over the frequency range of DC to 120 GHz.

データシート 2017-06-27

PDF PDF 100 KB
Infiniium DCA-X 86100D Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe and Modules - Data Sheet 
The 86100D DCA-X performs precision measurements on high-speed digital designs from 50Mb/s to more than 80 Gb/s on up to 16 channels simultaneously.

データシート 2017-06-22

i3070 Series 5i Inline In-Circuit Test System – Data Sheet 
Keysight’s i3070 Series 5i Inline In-Circuit Test system is SMEMA-compliant and designed to bring you all the industry-leading ICT technologies into your fully automated manufacturing line.

データシート 2017-06-15

E5052B Signal Source Analyzer - Data Sheet 
This 21-page data sheet provides technical specifications for the E5052B (10 MHz to 7 GHz) signal source analyzer and the E5053A Downconverter (3 GHz to 26.5 GHz). The E5052B is a single-instrument solution that offers an indispensable set of measurement functions for evaluating RF & microwave signal sources such as VCOs, crystal oscillators, SAW oscillators, dielectric resonator oscillators, YIG oscillators, PLL synthesizers, RFICs, and L.O. circuits.

データシート 2017-06-12

PDF PDF 2.11 MB
802.11ad Integrated RF Test Solution - Data Sheet 
The E7760A and M1650A provide IF (6-17GHz) and RF (55-68GHz) physical-layer signals for 802.11ad WiGig device testing. This document describes their performance and physical characteristics.

データシート 2017-06-02

PDF PDF 1.44 MB
BT2191A 自己放電測定システム 
BT2192A 自己放電測定システムソフトウェア

データシート 2017-06-02

FieldFox Handheld Analyzers 4/6.5/9/14/18/26.5/32/44/50 GHz - Data Sheet 
This data sheet provides the specified and typical performance of the FieldFox family of portable analyzers. This guide should be used in conjunction with technical overviews and configuration guide.

データシート 2017-06-01

Infiniium 90000 Q-Series Oscilloscopes - Data Sheet 
The 90000 Q-Series has the industry’s highest realtime bandwidth with 63 GHz, highest 4-channel bandwidth with 33 GHz in a single frame, lowest noise and jitter measurement floor and deepest memory.

データシート 2017-05-16

N5990A Test Automation Software Platform - Data Sheet 
An efficient test strategy is a proven competitive advantage. Keysight's N5990A Test Automation Software Platform is a key element of winning strategies.

データシート 2017-05-04

PDF PDF 5.37 MB
TestExec SL 8.1 - Data Sheet 
TestExec SL is a test executive software designed for high-volume, high throughput functional test applications across multiple industries.

データシート 2017-04-12

PDF PDF 1023 KB
i3070 In-Circuit Test System Onsite Agreement - Data Sheet 
Keysight's system onsite agreement provides short term rental of the i3070 system, preconfigured according to the customer’s needs, together with the latest hardware and software.

データシート 2017-03-22

PDF PDF 728 KB
5600LS High Resolution Large Stage AFM - Data Sheet 

データシート 2017-03-20

PDF PDF 4.85 MB
M8040A High-Performance BERT 64 GBaud - Data Sheet 
M8040A is a highly integrated BERT for physical layer characterization of devices operating up to 64 GBaud with support for PAM-4 and NRZ signals. Expands the M8000 Series to 400GbE data center.

データシート 2017-02-23

PDF PDF 3 MB
N28xxA/B Passive Probes - Data Sheet 
The Keysight N2862B, N2863B, N2889A and N2890A low-cost, general-purpose passive probes provide up to 500 MHz bandwidth and feature a high input resistance of 10 MΩ for low probe loading.

データシート 2017-02-14

InfiniiVision 2000 Xシリーズ 新・定番オシロスコープ 
これからのオシロスコープの新・定番 高速波形更新、多機能を驚きのコストパフォーマンスで実現

データシート 2017-01-17

N1967A PNA/PNA-X Test Port Clamp Product Note 
This product note describes how to secure a cable to a PNA/PNA-X using the N1967A.

データシート 2016-12-22

PDF PDF 110 KB
E5080A Network Analyzer & E5092A Configurable Multiport Test Set - Data Sheet 
This literature describes the technical specifications for E5080A and E5092A.

データシート 2016-12-08

PDF PDF 4.92 MB
E5071C ENAネットワーク・アナライザ、E5092A拡張可能マルチポート・テスト・セット 
このデータシートには、E5071C ENAネットワーク・アナライザおよびE5092Aマルチポート・テスト・セットの技術仕様が掲載されています。

データシート 2016-12-08

N5531S Measuring Receiver - Data Sheet 
The Keysight N5531S measuring receiver system consists of a PSA spectrum analyzer with Option 233, a P-Series or EPM Series power meter, and an N5532B/A sensor module. Key specifications are described.

データシート 2016-12-08

PDF PDF 1.06 MB
86120D and 86122C Multi-Wavelength Meters - Data Sheet 
This publication describes the technical specifications and ordering information for the 86120D and 86122C Multi-Wavelength Meter.

データシート 2016-12-01

PDF PDF 849 KB
N1245B Monolithic Laser Combiner (MLC400B) - Data Sheet 
The MLC400B monolithic laser combiner offers unmatched innovation in confocal and fluorescence microscopy, while the fixed mounting system guarantees permanent laser alignment.

データシート 2016-12-01

PDF PDF 711 KB
FieldFox S-parameter Measurement Uncertainty - Data Sheet 
This document is an addendum to the FieldFox Data sheet

データシート 2016-11-01

PDF PDF 1.54 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ