検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

自動車

インテリジェントカーやコネクテッドカーは、もはや未来のコンセプトではなく、エキサイティングな現実となりつつあります。 電装化技術の向上により、洗練されたナビゲーション、安全保護、インフォテインメント機能の実装が進み、我々は今、自動車技術とエネルギー技術が統合されていく様子を目の当たりにしています。

5G、802.11ac/11p WiFi、Ethernet 100Base-T1 (BroadR-Reach)、MOST150、CXPI、CAN/CAN-FD、LIN、FlexRayなど無線通信や車内バス(IVN: In-Vehicle Network)においても新しい話題があります。 これらの技術は、車両の安全性と性能の革新に寄与し、自動車のエネルギー効率向上の弛まない努力と持続可能で環境にやさしいパラダイムシフトを可能にします。

早期の研究開発から製造まで、キーサイトの幅広く強力なハードウェア/ソフトウェアとお客様の成功を支援する専門エンジニア陣と営業部隊が、自動車関連の技術革新とより早い市場への製品投入を支援します。

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 47

並べ替え
Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

技術概要 2017-03-10

PDF PDF 634 KB
x1149 Boundary Scan Solution for Blade Server Board - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

アプリケーション・ノート 2017-03-02

PDF PDF 6.17 MB
オートモーティブテスト向けソリューション 
車載バス、パワートレイン回路設計、ナノスケール素材分析等のテストソリューションを紹介します。

アプリケーション・ノート 2017-02-19

 
Connected Car Technology Test Solutions 
Address challenges of designing, verifying and testing the latest connected car technologies

競合比較 2017-02-17

 
Electrochemistry 3-Electrode Measurement Workflows for Li-ion Cells and Sensors Using the B2900 SMU 
This application note shows the B2900A is well suited for electrochemical measurements with its capability to source and measure both voltage and current very accurately at 10 fA and 100 nV resolution.

アプリケーション・ノート 2017-02-08

PDF PDF 5.38 MB
Automotive Serial Bus Testing - Application Note 
This application note will show examples of characterizing the performance of various automotive serial buses using Keysight oscilloscopes and provide a summary of recommended probing solutions.

アプリケーション・ノート 2017-01-26

N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

データシート 2017-01-25

PDF PDF 1008 KB
CAN Eye-Diagram Mask Testing - Application Note 
InfiniiVision X-Series scopes can trigger, decode, and perform eye-diagram mask test measurements on differential CAN bus signals, as well as perform analysis on other serial bus standards.

アプリケーション・ノート 2017-01-12

PDF PDF 3.90 MB
Using Oscilloscope Segmented Memory for Serial Bus Applications - Application Note 
Learn how to use an oscilloscope's segmented memory to capture a longer time span and more serial packets while still digitizing at a high sample rate.

アプリケーション・ノート 2017-01-10

ウルトラワイドバンド・パッシブエントリー/パッシブスタートUWB PEPS自動車セキュリティーシステム用ファンクション・テスト・ソリューション 
パッシブエントリー/パッシブスタート(PEPS)とは、リモコンのボタンを押さなくても車のロックを解除できたり、物理的なキーなしで車を始動できたりするセキュリティーシステムのことです。

ブローシャ 2016-11-17

PDF PDF 673 KB
New Strategies for Managing Wireless System Complexities in the Connected Car - Application Note 
Application Note highlights several development challenges that arise from the implementation of complex vehicle wireless systems and how the automotive industry can easily adopt test methodologies used in new strategies for managing wireless system complexities in the connected car

アプリケーション・ノート 2016-11-15

E6950A eCallコンフォーマンス・テスト・ソリューション 
E6950A eCallコンフォーマンス・テスト・ソリューションを使用すれば、自動車メーカーは、規格に準拠した高品質の車載システム製品をリリースできます。

ブローシャ 2016-10-18

PDF PDF 1.19 MB
E6950A eCall Conformance Test Solution - Configuration Guide 
This configuration guide helps you configure your eCall test reference solution with the E7515A UXM Wireless Test Set with PSAP software, and N5172B EXG X-Series RF Vector Signal Generator with N7609B.

構成ガイド 2016-10-17

PDF PDF 1.84 MB
E8707A レーダー・ターゲット・シミュレータ 76 GHz~77 GHz 
必要なのは正確で再現性のあるテスト/検証結果を提供する専用ツールです。キーサイトのE8707A レーダー・ターゲット・シミュレータは、そのニーズに最適で、遠距離レーダーユニットのターゲットの信頼性のある高速なシミュレーション機能を提供します。

ブローシャ 2016-10-17

PDF PDF 627 KB
Software plus signal generators and analyzers support IEEE 802.11p design and test 
Jungik Suh, marketing program manager, Automotive & Energy Solutions, Keysight Technologies, provides input on several Keysight solutions for the connected-car arena for Evaluation Engineering's October print special report on automotive test.

記事 2016-10-05

 
先進自動車のためのデザイン/テストソリューション 
柔軟性の高い高性能プラットフォームを使用した車載機器のデザイン/テストの加速。幅広い高度なキーサイトの車載機器用RF/ミリ波/無線/高速デジタル・デザイン/テスト・ソリューションにより、将来の車載用エレクトロニクステストに対応できます。

ブローシャ 2016-09-06

PDF PDF 7.90 MB
[Charging & discharging] The charging & discharging test solution for 48V mild hybrid systems 
This solution brief shares how you can simulate and measure the actual current conditions of various automotive operations like engine-start, battery cut-off, stepping off the accelerator and braking.

ブローシャ 2016-08-25

PDF PDF 490 KB
コネクテッドカー向けの革新的なテストソリューション 
キーサイトの革新的なコネクテッドカー向けテストソリューションを紹介する製品カタログです。

ブローシャ 2016-08-11

PDF PDF 822 KB
SmartBench Bundles for Automotive Electronics R&D Labs - Brochure 
Discover the benefits of using standardized bench top instruments and configurations for your organization's automotive electronics R&D design test and measurement needs.

ブローシャ 2016-08-01

PDF PDF 493 KB
Keysight EEsof EDA 3次元フレームワークを用いた車載用FMCWレーダーシステムのデザイン 
このアプリケーションノートでは、マルチアンテナ、デジタルビームフォーミング(DBF)、多次元DSP信号処理、パラメータ予測アルゴリズムが必要な高度なFMCWレーダーシステムのデザイン手法を提案します

アプリケーション・ノート 2016-07-07

B1506A Power Device Analyzer for Circuit Design - Brochure 
Keysight offers new options as a replacement for curve tracer, B1506A H20/H50/H70. B1506A meets and exceeds all curve tracer capabilities. Additionally, its measurement capabilities can be upgraded.

ブローシャ 2016-06-21

PDF PDF 3.60 MB
Testing Automotive DC-DC converter with Keysight TS-8989 - Application Note 
This paper discusses emulation of input signals, load simulations and measurements for testing high-power automotive DC-DC converter electronic control units and the TS-8989 functional tester.

アプリケーション・ノート 2016-05-15

PDF PDF 880 KB
Right Load Switching and Simulation Design Choices for High Current and Mechatronic Functional Tests 
Key considerations for designing a cost-effective high-power switching and load management automotive functional test solution.

アプリケーション・ノート 2016-02-22

PDF PDF 967 KB
TS-8989 System Integration Guide - Application Note 
In today’s manufacturing environment, floor space is an increasingly invaluable variable in the cost of test equation.

アプリケーション・ノート 2015-11-11

PDF PDF 2.87 MB
オシロスコープによるA4WP(Alliance for Wireless Power)測定(パート1) 
このアプリケーションノートは、A4WPワイヤレス充電測定に関する全3冊のシリーズのパート1です

アプリケーション・ノート 2015-11-06

1 2 次へ