お問い合わせ窓口

Long Term Evolution:LTEテスト

 

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

KeysightのLTEデザイン/テスト製品のラインナップ - 詳細な解析、高い信頼性

 

Keysightの製品を使用すれば、LTEデザインの「より詳細な解析」が可能です。Keysightは、デザインの不確かさの低減、高性能LTE製品の開発の高速化/簡素化、原因究明の迅速化を実現します。業界初のLTE-Advanced用テスト・ソリューションもご用意しました

LTE テクノロジーの詳細:LTEテクノロジーの概要

LTEに関するアプリケーション・ノート、CD、その他のリソースをご希望の場合:詳細

LTEの開発ステージに適合する製品をお探しの場合は、以下のリンクを参照してください。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 156

並べ替え
Keysight Technologies M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ  
Keysight M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ(PXI VSA)は、1 MHz ~ 6 GHzの周波数レンジをカバーし、M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)とシームレスに動作する、モジュール測定器です。PXI VSAは、RF製造テストに最適な高速で高品質なスペクトラム/パワー/変調品質測定を実現します。

競合比較 2015-03-24

PDF PDF 738 KB
Keysight E7515A UXM ワイヤレステストセット 
チームが求めているのは、新しいチップセットや端末が重要なテストに合格できるかどうかを知ることです。はっきりした答えを出すには、解析の積み重ねが必要です。そのためにキーサイト・テクノロジーはUXM ワイヤレステストセットを開発しました。UXMなら、明快な判定を下して、チームの期待に応えることができます。

ブローシャ 2015-03-10

AVI AVI 3.86 MB
LTE/LTE-A Multi-Channel, Reference Solution - Solution Brochure 
This document provides a technical overview of test challenges and a convenient PXI-based multi-channel solution to test LTE multi-channel designs.

ブローシャ 2015-03-09

PDF PDF 2.87 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer  
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

プロモーション資料 2015-02-23

PDF PDF 1.40 MB
M9381A PXIe Vector Signal Generator & M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides information for configuring solutions for RF test based on the M9391A PXIe VSA and M9381A PXIe VSG.

構成ガイド 2015-02-20

PDF PDF 5.27 MB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Product Fact Sheet 
This document provides an overview of the technical and other benefits related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer

ブローシャ 2015-02-17

PDF PDF 731 KB
Keysight Technologies LTE/LTE-Advancedソリューション 
Keysight Technologies は計測ソリューションの世界的なリーダとして、LTE の最先端を担い、初期のRF / デジタル・デザインからコンフォーマンス・テスト、ネットワーク運用/展開までのすべてのライフ・サイクルをサポートするソリューションを提供しています。

ブローシャ 2015-02-13

PDF PDF 3.29 MB
Keysight to Demonstrate New UXM Wireless Test Set Features at Mobile World Congress 
The E7515A UXM wireless test set is the industry’s leading UE test platform ready for 3CC/4CC, 256 QAM, UE categories 11-14. Visit us at Hall 2, Booth 212.

プレス資料 2015-02-12

 
Keysight Extends UXM Wireless Test Set LTE-A Carrier Aggregation Support with 3CC, TDD, Uplink  
The E7515A UXM wireless test set adds features to address the rapidly evolving 3GPP LTE-Advanced carrier aggregation advancements.

プレス資料 2015-01-21

 
LTE-Advanced FDD/TDD信号の作成/解析 
LTE-Advanced信号の詳細な解析

ブローシャ 2015-01-14

PDF PDF 636 KB
PXI General Purpose Switch Module - Data Sheet 
The PXI general purpose switch module data sheet provides specifications and product ordering information for M9130A, M9131A, M9132A, M9133A, and M9135A.

データシート 2015-01-08

PDF PDF 3.49 MB
Keysight Technologies 信頼できる測定の一貫性 
製品開発サイクルの始めから終わりまで、ベンチトップ型とモジュール型の測定器で実証済みの同じ測定ソフトウェアを使用できます。

アプリケーション・ノート 2014-12-09

Keysight Demonstrates LTE-A 450 Mbps End-to-End IP Data Throughput with UXM 
The E7515A UXM wireless test set provides verification of three component carrier (3CC) end-to-end IP data throughput.

プレス資料 2014-11-18

 
Keysight Technologies 平均パワー/エンベロープ・トラッキング・デザインで使用できるソリューションと測定ツール 
本書では、Keysightのソリューションと手法の概要について説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-23

Keysight Technologies SystemVueによるLTE-Advancedの信号生成と測定 
このアプリケーション・ノートでは、LTE-Advancedの主な手法と、Keysight SystemVue W1918 LTE-Advancedライブラリを使用して、ダウンリンク(DL)の直交周波数分割多元接続(OFDMA)信号源およびアップリンク(UL)のクラスタ型DFT拡散OFDM(DFT-SOFDM)信号源をMIMOを使用して作成し、閉ループ・スループットを測定する方法を紹介します。

アプリケーション・ノート 2014-10-16

Keysight Technologies LTEセルラ・ネットワークと3G cdma2000/1xEV-DOセルラ・ネットワーク間のハンドオーバのテスト 
Keysight Technologies LTEセルラ・ネットワークと3G cdma2000/1xEV-DOセルラ・ネットワーク間のハンドオーバのテスト

アプリケーション・ノート 2014-10-14

Keysight Technologies LTE規格に準拠したトランスミッタのACLR測定 

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies LTEの動作と測定におけるMIMO:LTEテストの概要 
MIMO(空間多重化とも呼ばれる)は、LTE で実装される何種類かのマルチ・アンテナ手法の1つです。このアプリケーション・ノートでは、主にMIMOの実装について説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies LTEテストにおける MIMO性能とコンディション・ナンバー 
このアプリケーション・ノートでは、3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTEの空間多重化を用いて、MIMOの基本概念を説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies RF PA/FEM特性評価/テストのリファレンス・ソリューション 
RFパワーアンプの特性評価/テストのリファレンス・ソリューションは、高いスループット、測定品質、性能により、携帯電話などの次世代パワーアンプ/フロントエンド・モジュールのデザイン評価/製造テストに対応しています。

ブローシャ 2014-10-03

PDF PDF 1.90 MB
Keysight Technologies announces expanded TRX module and EXM wireless test set enhancements 
Keysight Technologies Announces Expanded TRX Module and EXM Wireless Test Set Enhancements

プレス資料 2014-10-01

 
Keysight Expands Functional Test Capabilities, Delivers Greater RF Design Confidence 
The E7515A UXM wireless test set includes support for LTE-A category 7 data throughput, expanded functional test capabilities, and in-depth RF performance verification using the X-Series measurement applications.

プレス資料 2014-09-18

 
RF PA/FEM Characterization and Test, Reference Solution – Brochure 
This brochure describes the hardware, software and services components of the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution

ブローシャ 2014-09-15

PDF PDF 2.48 MB
RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Configuration Guide 
This configuration guide provides the hardware, software and services options for the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution.

構成ガイド 2014-09-09

PDF PDF 7.51 MB
Agilent E6640A EXMワイヤレス・テスト・セット 
EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに応じた拡張が可能です。また、最新の携帯電話/無線LANチップセットにすぐに対応できます。

構成ガイド 2014-08-04

1 2 3 4 5 6 7 次へ