Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Оборонная/Аэрокосмическая промышленность

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Сосредоточиться на главном

При выполнении боевой задачи всегда нужно помнить о необходимости защиты тех, кто рискует собой. Чтобы обеспечить безопасность людей, нужны соответствующие контрольно-измерительные приборы, поддерживающие постоянную работоспособность систем и оптимальные режимы эксплуатации. Со временем технологии становятся все более сложными, а обеспечение безотказной работы – все более трудоемким процессом.

Компания Keysight позволяет быть уверенным в том, что поставленная задача будет выполнена. Используя наш опыт в области контрольно-измерительных технологий, вы сэкономите время для решения более важных проблем: для выполнения боевой задачи сегодня и для подготовки к выполнению будущих заданий. Помогая достичь максимальной боеготовности оборудования, Keysight позволяет сосредоточиться на главном.

Примеры измерительных решений: Тестирование активных антенн, Испытания в условиях воздействия множества источников сигналов.

Посмотрите видеоролики на Youtube .

Уточнить список

По Отрасли/Технологии

По типу содержания

По типу оборудования

1-25 из 378

Упорядочить:
x1149 Pin Constraints Feature - Technical Overview 
This overview describes how the pin constraints feature can improve boundary scan test coverage and perform debugging, eliminating manual BSDL file editing and test regeneration.

Обзор технических характеристик 2017-08-14

PDF PDF 1.10 MB
PNA-X Series Microwave Network Analyzers - Brochure 
Learn how the PNA-X network analyzer provides complete linear and nonlinear compontent characterization in a single instrument. Includes customer case studies, features, specs, and more.

Брошюра 2017-06-23

PDF PDF 1.85 MB
N8480 Series Thermocouple Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet outlines the specifications of the N8480 Series thermocouple power sensors

Техническая информация 2017-06-01

M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Data Sheet 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

Техническая информация 2017-04-29

Calibration Refresh Assemblies - Solution Brochure 
Keysight's Z2090B-335 Series CalPod Assemblies offer a unique connectivity and calibration refresh between your PNA and device under test at any time without disconnecting.

Брошюра 2017-03-29

PDF PDF 1.50 MB
Real-Time Spectrum Analyzer, X-Series Signal Analyzers - Technical Overview 
Real-time spectrum analyzer capabilities are an upgrade option to the PXA/MXA signal analyzers. Adding real-time lets you see, capture and understand the most elusive signals.

Обзор технических характеристик 2017-03-27

Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

Обзор технических характеристик 2017-03-10

PDF PDF 634 KB
PXI and AXIe Products and Solutions Catalog 
Catalog for PXI and AXIe Products and Solutions

Каталог 2017-03-08

PDF PDF 5.84 MB
x1149 Boundary Scan Solution for Blade Server Board - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

Руководство по применению 2017-03-02

PDF PDF 6.17 MB
Assessing and Improving Radar System Performance - Application Note 
This application note provides insights into assessing and improving radar system performance, and is part 7 in a series of radar application notes.

Руководство по применению 2017-02-27

Реальная совокупная стоимость владения тестовым оборудованием - Аналитический доклад 
Доклад рассматривает понятие совокупной стоимости владения тестовым оборудованием и наглядно показывает, каким образом эксплуатационные расходы могут стать важнейшим фактором снижения совокупной стоимости владения помимо простого сокращения затрат на приобретение продукции.

Руководство по применению 2017-02-22

Understanding x1149 Integrity Test - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

Руководство по применению 2017-02-16

PDF PDF 2.48 MB
Payload Test System - Technical Overview 
Keysight's Payload Test System Platform uses state of the art measurement capability to provide a base configuration for Uplink and Downlink testing between UHF and Q band.

Обзор технических характеристик 2017-02-08

PDF PDF 1.70 MB
N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

Техническая информация 2017-01-25

PDF PDF 1008 KB
Keysight EEsof EDA Premier Communications Design Software 
Keysight EEsof EDA premier communications design software product overview brochure.

Брошюра 2017-01-24

PDF PDF 2.54 MB
Surveying the Best Ways to Test Antennas and Antenna Arrays - Application Note 
This application note provides insights into testing antenna and antenna arrays, and is part 6 in a series of radar application notes.

Руководство по применению 2017-01-09

FPGA Implementation of a LUT-Based Digital Pre-Distortion - Application Note 
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). This program transforms a sawtooth signal into a sinusoidal.

Руководство по применению 2017-01-05

FPGA Implementation of a LUT-Based Input Processing - Application Note 
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). It implements a piecewise first-order linear approximation of a nonlinear function.

Руководство по применению 2017-01-05

Using MATLAB to Create Keysight Signal and Spectrum Analyzer Applications - Application Note 
Learn to use MATLAB software to configure, control, and acquire data from X-Series signal and spectrum analyzers, and then use scripts to create, modify and execute custom analyzer applications.

Руководство по применению 2016-11-16

PDF PDF 9.69 MB
Solar Array Simulator System - Technical Overview 
The Keysight Solar Array System provides precise, fast and cost efficient simulation of multiple segment solar array output characteristics.

Обзор технических характеристик 2016-11-15

PDF PDF 1.84 MB
U2040 X-Series Wide Dynamic Range Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet details the key features, specifications and ordering information for the U2040 X-Series wide dynamic range power sensors, which includes USB and LAN models.

Техническая информация 2016-10-24

Infoline Instrument Management Security, Reliability and Privacy - Product Fact Sheet 
Trust in the security, reliability and privacy of Keysight Infoline Instrument Management application.

Брошюра 2016-10-20

PDF PDF 174 KB
Calibration Services - Flyer 
Measurement confidence comes from equipment operating with accuracy and precision

Брошюра 2016-10-17

PDF PDF 414 KB
Infoline Asset Manager - Brochure 
Keysight Infoline Asset Manager - Free. Easily track and manage your company’s hardware, software and systems.

Брошюра 2016-10-13

PDF PDF 3.30 MB
Infoline Web Services Suite - Data Sheet 
Achieve your software and hardware management goals with our online and professional services options

Техническая информация 2016-09-16

PDF PDF 192 KB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие