您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

脈衝振幅調變(PAM-4)設計和測試

是德科技提供完整的 PAM-4 解決方案,可協助工程師對速度高達 32 Gbaud 以上的裝置,進行模擬、輸入、輸出,設計量測。

客戶對於資料中心網路頻寬的需求不斷升高。為了滿足此持續成長的需求,新一代解決方案將提供 400 Gb/s(又稱為 400G)鏈路。可實現 400G 部署的技術包括多階信令格式,例如脈衝振幅調變(PAM-N)。不過,從不歸零(NRZ)跨越到 PAM-4 的革命性突破,帶來了許多新的設計、量測技術和測試挑戰。

以下的資源為您提供 PAM-4 和 PAM-N 設計概述、最新量測技術說明,並舉例說明設計和除錯方法以及測試解決方案。是德科技提供深入洞察力,讓您獲致最佳設計。


是德科技射頻和數位學習中心 - 由產業專家傾囊相授
 

HARDWARE + SOFTWARE + PEOPLE = 無與倫比的 PAM-4 洞察力

查看脈衝振幅調變(PAM-4)設計和測試解決方案範例。