이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무선 연결성

통찰력은 순식간에 찾아오며 자신이 뭔가 특별한 것을 갖고 있다는 것을 알 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스의 중심에는 하드웨어, 소프트웨어 및 인력의 고유한 결합이 자리잡고 있습니다. 키사이트테크놀로지스는 75년 이상의 측정 과학 분야 리더십을 기반으로 구축된 테스트 장비 및 설계 소프트웨어를 제공합니다. 새로운 무선 기술과 기존 무선 기술 전반에 걸친 지속적 혁신은 연결된 세계를 구현하는 콤포넌트, 모듈, 디바이스의 설계와 테스트에 대한 과제를 제시합니다. 세계 최고의 전자 측정 기업인 키사이트는 시뮬레이션부터 R&D, 설계 검증 및 사전 적합성, 적합성, 제조, 네트워크 배치와 서비스 보장에 이르는 전체 라이프사이클 동안 지속되는 완전한 테스트 및 설계 솔루션 포트폴리오를 제공하면서 선도적인 위치를 지속적으로 유지하고 있습니다.

키사이트는 설계가 최신 표준을 충족하는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 기술을 정의하는 무선 표준 기구의 정회원으로서 키사이트는 Bluetooth부터 60GHz 802.11ad에 이르는 모든 기술에 대해 표준에 부합하는 무선 테스트 및 설계 툴을 제공하면서 선도적 지위를 지켜왔습니다. 키사이트는 미래 경쟁력이 뛰어난 계측기를 설계하여 고객이 변화하는 기술과 함께 진화하며 계속 앞서나갈 수 있도록 지원합니다. 고객은 현재의 연구/개발을 모두 포괄하고 미래의 제조 및 배치까지 확장하는 일관된 측정 과학을 향해 지속적으로 투자할 수 있습니다. 키사이트의 설계 및 테스트 전문가, 엔지니어들이 전 세계에 있는 고객의 팀에 조언과 도움을 제공하고 역량을 강화시켜 드립니다. 또한 IoT, 5G, Cellular, MIMO 및 WLAN 테스트에 대한 백서, 어플리케이션 노트 및 웹캐스트를 통해 키사이트 전문성을 쉽게 이용할 수 있습니다.

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가와 함께 하는 학습 제공

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-25 / 397

정렬방식:
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly integrated signaling test set created for functional & RF design validation in the 4G era & beyond. It delivers LTE-A cat 6 now & will handle increasingly complex cases later.

브로셔 2017-09-13

PDF PDF 1.29 MB
EPM and EPM-P Series Power Meters E-Series Power Sensors - Configuration Guide 
This configuration guide describes the standard configurations, options, and compatible accessories of EPM Series and EPM-P Series power meters.

구성 가이드 2017-09-11

N7617B Signal Studio for WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax - Technical Overview 
Create Keysight-validated and performance-optimized reference signals compliant with the IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax standards with Keysight’s Signal Studio software. Learn more in this technical overview.

기술 개요 2017-08-17

Test Challenges and Keysight Solutions for IoT Smart Devices 
IoT smart devices have become increasingly prevalent in our daily lives and bring unique challenges for designers and manufacturers. Keysight has a complete portfolio to address the test challenges.

브로셔 2017-08-17

PDF PDF 2.62 MB
Narrowband IoT (NB-IoT): Cellular Technology for the Hyperconnected IoT - Application Note 
This paper explains the underlying reasons why this technology is shaped as it is today and explore the challenges in adopting this new application and explains the new ways of securely roll out NB-IoT application quickly to market.

어플리케이션 노트 2017-08-08

Help Accelerate Deployment of IoT Technology Using Qualcomm™ Technologies' LTE IoT Modems 
ice manufacturers can verify compliance to North American Carrier's Cat M1 Test Plan and optimize designs supporting NB-IoT standards

보도자료 2017-06-22

 
Critical Test Parameters of NB-IoT, Test Challenges and Keysight Solution - Application Note 
This application note describes some of the most relevant features of NB-IoT, which make it a strong candidate among the different Low Power Wide Area Network (LPWAN) options through use of Internet of Things.

어플리케이션 노트 2017-06-05

Keysight Technologies to Help RDA Microelectronics Accelerate NB-IoT Chipset Tests 

보도자료 2017-06-01

 
N8480 Series Thermocouple Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet outlines the specifications of the N8480 Series thermocouple power sensors

데이터시트 2017-06-01

M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet 
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

데이터시트 2017-04-29

Integrated RF Test Solution 
Co-branded Solutions Partner brochure with Marvin Test Solutions on Integrated RF Test Solution

브로셔 2017-04-25

PDF PDF 236 KB
Keysight Technologies to Help China Telecom Accelerate NB-IoT Device Test 

보도자료 2017-04-18

 
Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

기술 개요 2017-03-10

PDF PDF 634 KB
Signal Analysis Measurement Fundamentals, Optimize Noise Floor, Resolution Bandwidth, and More 
Learn measurement fundamentals to optimize your signal analysis for greater insights

어플리케이션 노트 2017-02-13

Addressing The Challenges Facing IoT Adoption - Article Reprint 
Addressing The Challenges Facing IoT Adoption - Article Reprint

기사 2017-01-23

PDF PDF 2.25 MB
Keysight wins Test and Measurement IoT Company of the Year Award for 2016  
Frost & Sullivan Recognizes Keysight Technologies as Global Test & Measurement for IoT Company of the Year 2016.

보도자료 2017-01-13

 
Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal 
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

어플리케이션 노트 2016-11-30

PDF PDF 3.25 MB
U2040 X-Series Wide Dynamic Range Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet details the key features, specifications and ordering information for the U2040 X-Series wide dynamic range power sensors, which includes USB and LAN models.

데이터시트 2016-10-24

Infoline Instrument Management Security, Reliability and Privacy - Product Fact Sheet 
Trust in the security, reliability and privacy of Keysight Infoline Instrument Management application.

브로셔 2016-10-20

PDF PDF 174 KB
Calibration Services - Flyer 
Measurement confidence comes from equipment operating with accuracy and precision

브로셔 2016-10-17

PDF PDF 414 KB
Infoline Asset Manager - Brochure 
Keysight Infoline Asset Manager - Free. Easily track and manage your company’s hardware, software and systems.

브로셔 2016-10-13

PDF PDF 3.30 MB
Solving Design and Test Challenges for Medical Devices - Solution Brochure 
This brochure showcases Keysight in the emerging Wireless Medical Devices market and provides descriptions on its broad and powerful medical design and test solutions as well as details on the market.

브로셔 2016-09-30

PDF PDF 6.71 MB
Infoline Web Services Suite - Data Sheet 
Achieve your software and hardware management goals with our online and professional services options

데이터시트 2016-09-16

PDF PDF 192 KB
Infoline Asset Management - Flyer 
2-page flyer that explains Keysight Infoline Asset Management

브로셔 2016-09-14

PDF PDF 523 KB
NB-IoT 시스템 모델링: 실질적인 사례를 통한 측정 방법 - 백서 (영어) 
이 자료에는 복합적 다중 영역 시뮬레이션 환경에서 새로운 NB-IoT(Narrowband Internet of Things) 시스템을 모델링하고 평가하는 방법이 소개되어 있습니다.

어플리케이션 노트 2016-08-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음