전문가 상담

D-PHY 테스트 솔루션

MIPI D-PHY는 카메라 모듈과 갈은 대용량 데이터 장치와 연결하기 위해 배터리 구동식 장비에 사용되는 시리얼 버스입니다. 이러한 장치의 보급 확산으로 아날로그에서 디지털 인터커넥트로의 마이그레이션이 이루어졌습니다. 이러한 디지털 인터커넥트 방식은 구현 방법이 더 쉽고 저렴하며, 배터리 소모량도 적으며, 더 높은 대역폭을 제공할 뿐만 아니라 플러그 앤 플레이 기능까지 제공합니다.

기가 비트 장벽을 넘으려면, 전용 물리 계층 테스트가 필요합니다.

D-PHY test solutions

키사이트는 전이 제어 기능과 함께 저전력 고속 신호를 지원하며 타이밍 파라미터를 변경하고 시간 및 데이터에 대한 전용 공칭 및 지터 스트레스 테스트를 개별적으로 수행할 수 있는 기능을 지원합니다.

테스트 및 측정 솔루션의 글로벌 리더이자 MIPI 협회 후원 회원사인 키사이트는 업계 선도에서 MIPI 표준을 위한 테스트 솔루션을 제공하고 있습니다.

관련 제품은 송신기(Tx) 및 수신기(Rx) D-PHY 테스트를 지원합니다.

  • 키사이트 81250A는 MIPI D-PHY 수신기에 스트레스를 가하고 시퀀스를 제어하며 저속에서 고속으로의 전환을 통해 버스를 강제 실행함
  • 글리치 없이 타이밍 파라미터 변경
  • 81250A 및 81150A로 적어도 2개의 데이터 및 1개의 클럭 레인에 대해 감도 및 지터 허용오차 테스트
  • N5990A 테스트 자동화 소프트웨어를 이용한 간편한 특성 분석에는 MIPI D-PHY 편집기 및 미리 준비된(pre-canned) 패턴이 포함됨

통찰력 강화. 자신감 제고. 차세대 무선 개발 가속화.

1-10 / 10

정렬방식:
MIPI™ Phy S-Param & Impedance Conformance Test - Test Solution Overview Using the ENA Option TDR 

기술 개요 2014-04-08

PDF PDF 2.92 MB
MIPI D-PHY Multilane Protocol Triggering and Decode - Data Sheet 
Extend your scope capability with Keysight's MIPI triggering and decode application. This application makes it easy to debug and test designs that include MIPI buses using your Infiniium 9000 and 90000 Series oscilloscope.

데이터시트 2013-05-01

PDF PDF 2.16 MB
U7238A MIPI D-PHY Compliance Test Software for Infiniium Oscilloscopes 
Keysight Technologies' U7238A MIPI D-PHY compliance test software for Infiniium oscilloscopes gives you a fast, easy way to validate and debug your embedded D-PHY data links.

데이터시트 2011-12-13

Method of Implementation(MOI) for MIPI D-PHY Interface S-Parameter and Impedance Conformance Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for MIPI D-PHY Interface S-Parameter and Impedance Conformance Tests Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

어플리케이션 노트 2011-12-01

PDF PDF 920 KB
Agilent Technologies' All-in-One MIPI D-PHY Test Platform Selected by ST Microelectronics 

보도자료 2011-10-04

 
Agilent Technologies Expands Infiniium 9000 Series Lineup with 600-MHz Oscilloscopes 
First Mixed-Signal Scope Supporting MIPI and SATA Applications

보도자료 2009-10-01

 
Agilent Technologies' All-in-One MIPI D-PHY Test Platform Selected by ST-NXP Wireless  

보도자료 2008-09-17

 
MIPI D-PHY Physical Layer Solution Configuration Guide 
MIPI D-PHY Physical Layer Solution Configuration Guide

구성 가이드 2008-04-15

PDF PDF 242 KB
How to characterize the Physical Layer of the Mobile Industry Processor Interface (MIPI D-PHY) 
How to characterize the Physical Layer of the Mobile Industry Processor Interface (MIPI D-PHY)

어플리케이션 노트 2007-07-30

PDF PDF 611 KB
N5980A 3.125 Gb/s Manufacturing Serial BERT - Data Sheet 
Latest Data Sheet for the Keysight N5980A Manufacturing Serial BERT

데이터시트 2006-05-18