検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Long Term Evolution:LTEテスト

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

KeysightのLTEデザイン/テスト製品のラインナップ - 詳細な解析、高い信頼性

 

Keysightの製品を使用すれば、LTEデザインの「より詳細な解析」が可能です。Keysightは、デザインの不確かさの低減、高性能LTE製品の開発の高速化/簡素化、原因究明の迅速化を実現します。業界初のLTE-Advanced用テスト・ソリューションもご用意しました

LTE テクノロジーの詳細:LTEテクノロジーの概要

LTEに関するアプリケーション・ノート、CD、その他のリソースをご希望の場合:詳細

LTEの開発ステージに適合する製品をお探しの場合は、以下のリンクを参照してください。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 152

並べ替え
E7515A UXM Wireless Test Set - Brochure 
The UXM is a highly-integrated signaling test set for functional and RF design validation in the 4G era and beyond, so you can assess design readiness with greater confidence and make a clear call.

ブローシャ 2016-04-26

PDF PDF 11.37 MB
Keysight T4010S LTE RFコンフォーマンス/DVテストシステム 
T4010Sシリーズには、キャリア承認に必要なさまざまなネットワーク・プロバイダ・テスト・プランが用意されており、3GPPで定義されているLTE RFコンフォーマンス・テスト・ケースなどが可能なオールインワンのプラットフォームです。

技術概要 2016-04-26

Keysight E7515A UXMワイヤレス・テスト・セット 
新しいチップセットやUEは、必要なテストに合格する必要があります。クリアーな通話は解析の積み重ねによって実現します。これを可能にするのがKeysight UXMワイヤレス・テスト・セットです。

ブローシャ 2016-03-07

PDF PDF 511 KB
Unlocking Cellular Measurement Insights - Solution Brochure 
This brochure covers the intricacies of evolving cellular standards to provide our customers with valuable insights into their innovations from design and development into manufacturing.

ブローシャ 2016-01-26

PDF PDF 7.71 MB
Keysight E6640A EXMワイヤレス・テスト・セット 
EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに応じた拡張が可能です。また、最新の携帯電話/無線LANチップセットにすぐに対応できます。

構成ガイド 2015-12-21

Keysight Technologies ソリューション:LTE-Advanced製造テスト 
LTE-Advanced キャリア・アグレゲーションの製造テスト要件の理解

アプリケーション・ノート 2015-10-20

RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution - Configuration Guide 
This configuration guide provides the hardware, software and services options for the RF PA/FEM characterization & test, Reference Solution.

構成ガイド 2015-09-27

PDF PDF 4.88 MB
Testing Voice Over LTE (VoLTE) Phones - Application Note 
This application note explains a solution for testing voice over LTE (VoLTE) phones that is well-suited for LTE mobile phone developers, test engineers, and test lab personnel.

アプリケーション・ノート 2015-09-14

PDF PDF 4.46 MB
Keysight Technologies RF PA/FEM特性評価/テストのリファレンスソリューション 
このリファレンスソリューションは、高いスループット、測定品質、性能により、携帯電話などの次世代パワーアンプ/フロントエンドモジュールのデザイン評価/製造テストに対応しています。

ブローシャ 2015-08-17

PDF PDF 2.28 MB
LTE/LTE-A Multi-Channel, Reference Solution - Solution Brochure 
This document provides a technical overview of test challenges and a convenient PXI-based multi-channel solution to test LTE multi-channel designs.

ブローシャ 2015-08-04

PDF PDF 2.88 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer  
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

プロモーション資料 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

アプリケーション・ノート 2015-05-22

Keysight Expands UXM Wireless Test Set LTE-A Capabilities with 4CC, 256 QAM, LTE-U, Cat 0 Support 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

プレス資料 2015-05-21

 
Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field - Application Note 
This app note introduces measurement and calibration techniques for cable and antenna testing using FieldFox handheld analyzers.

アプリケーション・ノート 2015-05-15

Keysight Demonstrates LTE-Advanced Category 11 IP Data Throughput with UXM Wireless Test Set 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

プレス資料 2015-05-06

 
M9381A PXIe Vector Signal Generator & M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides information for configuring solutions for RF test based on the M9391A PXIe VSA and M9381A PXIe VSG.

構成ガイド 2015-03-31

PDF PDF 5.25 MB
Techniques for Precise Interference Measurements in the Field - Application Note 
This app note discusses the different types of interference in current and new systems and methods to measure a variety of interference types using spectrum analyzers such the FieldFox Series.

アプリケーション・ノート 2015-03-30

Keysight Technologies M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ  
Keysight M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ(PXI VSA)は、1 MHz ~ 6 GHzの周波数レンジをカバーし、M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)とシームレスに動作する、モジュール測定器です。PXI VSAは、RF製造テストに最適な高速で高品質なスペクトラム/パワー/変調品質測定を実現します。

競合比較 2015-03-24

PDF PDF 738 KB
Keysight E7515A UXM ワイヤレステストセット 
チームが求めているのは、新しいチップセットや端末が重要なテストに合格できるかどうかを知ることです。はっきりした答えを出すには、解析の積み重ねが必要です。そのためにキーサイト・テクノロジーはUXM ワイヤレステストセットを開発しました。UXMなら、明快な判定を下して、チームの期待に応えることができます。

ブローシャ 2015-03-10

AVI AVI 3.86 MB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Product Fact Sheet 
This document provides an overview of the technical and other benefits related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer

ブローシャ 2015-02-17

PDF PDF 731 KB
Keysight Technologies LTE/LTE-Advancedソリューション 
Keysight Technologies は計測ソリューションの世界的なリーダとして、LTE の最先端を担い、初期のRF / デジタル・デザインからコンフォーマンス・テスト、ネットワーク運用/展開までのすべてのライフ・サイクルをサポートするソリューションを提供しています。

ブローシャ 2015-02-13

PDF PDF 3.29 MB
Keysight to Demonstrate New UXM Wireless Test Set Features at Mobile World Congress 
The E7515A UXM wireless test set is the industry’s leading UE test platform ready for 3CC/4CC, 256 QAM, UE categories 11-14. Visit us at Hall 2, Booth 212.

プレス資料 2015-02-12

 
Keysight Technologies M9381A PXIeベクトル信号発生器 
M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)は、1 MHz~ 3 GHz/6 GHzの周波数レンジを備えた、小型のPXIモジュラ・ソリューションです

データシート 2015-01-27

Keysight Extends UXM Wireless Test Set LTE-A Carrier Aggregation Support with 3CC, TDD, Uplink  
The E7515A UXM wireless test set adds features to address the rapidly evolving 3GPP LTE-Advanced carrier aggregation advancements.

プレス資料 2015-01-21

 
LTE-Advanced FDD/TDD信号の作成/解析 
LTE-Advanced信号の詳細な解析

ブローシャ 2015-01-14

PDF PDF 636 KB

1 2 3 4 5 6 7 次へ