検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

MIMO テスト

MIMO(マルチ入力マルチ出力)は、複雑なアンテナテクノロジーですが、スペクトラム効率(bit/s/Hz)、信号品質を向上させ、セルカバレージを拡大します。 MIMOは、LTE-Advanced、無線LANなどの複数のテクノロジーに使用されていますが、新しい5Gテクノロジーへの対応に向けて現在詳しい調査が進められています。 複雑なテクノロジーであり、複数のテクノロジーに対応するために規格が進化し続けているため、MIMOにはさまざまな課題があり、独自の測定スイートが必要です。 キーサイトのソリューションを使用すれば、規格の進化に応じた詳細な解析が可能です。 デザイン/テストでキーサイト製品を使用すれば、新しいテクノロジーと既存のテクノロジーの両方を革新し、アイデアを現実化することができます。

MIMO Test Insights

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 104

並べ替え
Testing 5G: Time to Throw Away the Cables - Article Reprint Microwave Journal 
This article describes the test challenges of 5G technology, and sets the scene for what lies ahead to test 5G at mmWave frequencies, almost all over the air (OTA) without cables.

アプリケーション・ノート 2016-11-30

PDF PDF 3.25 MB
Keysight Announces 5G Massive MIMO Tutorial, Poster - Bulletin  
The latest 5G resources from Keysight include the new 5G massive MIMO tutorial and 5G poster. The tutorial, titled "Massive MIMO Technology Insights and Challenges," begins with a review of different multi-antenna techniques and building up to the definition of massive MIMO and how engineers can deploy the technology in 5G communications systems.

プレス資料 2016-06-10

 
History of 802.11 - White Paper 
The 802.11ax standard holds great promise, especially for dense deployments in both indoor and outdoor environments. Like any emerging standard; however it adopts present unique challenges.

アプリケーション・ノート 2016-05-19

PDF PDF 1.36 MB
Keysight Technologies Propsim Series マルチパスフェージングエミュレータ 
キーサイトPropsimシリーズは、携帯電話、無線LAN、衛星、ミリタリー関連で使用されるMIMO技術の研究において、8x8 MIMOのような多チャネル構成のMIMOフェージング環境を一筐体で実現します。既知の主要な無線通信規格に対応するだけでなく、独自チャネルモデル作成機能、および業界最高水準のRF 性能を有しているため、次世代通信規格の要素技術研究においても、幅広くご使用いただけます。

ブローシャ 2016-01-13

PDF PDF 664 KB
Keysight Technologies 89601B/BN-BHF カスタムOFDM変調解析 

技術概要 2015-10-15

Test Solutions for Greater Insight into Wireless Connectivity - Brochure 
This WiCON brochure focuses on test solutions for WiMAXT, RFID, NFC, WLAN, Bluetooth®, UWB, ZigBee technologies.

ブローシャ 2015-09-01

PDF PDF 1.44 MB
LTE/LTE-A Multi-Channel, Reference Solution - Solution Brochure 
This document provides a technical overview of test challenges and a convenient PXI-based multi-channel solution to test LTE multi-channel designs.

ブローシャ 2015-08-04

PDF PDF 2.88 MB
Keysight Technologies M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ  
Keysight M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ(PXI VSA)は、1 MHz ~ 6 GHzの周波数レンジをカバーし、M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)とシームレスに動作する、モジュール測定器です。PXI VSAは、RF製造テストに最適な高速で高品質なスペクトラム/パワー/変調品質測定を実現します。

競合比較 2015-03-24

PDF PDF 738 KB
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Product Fact Sheet 
This document provides an overview of the technical and other benefits related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer

ブローシャ 2015-02-17

PDF PDF 731 KB
Keysight Technologies LTE/LTE-Advancedソリューション 
Keysight Technologies は計測ソリューションの世界的なリーダとして、LTE の最先端を担い、初期のRF / デジタル・デザインからコンフォーマンス・テスト、ネットワーク運用/展開までのすべてのライフ・サイクルをサポートするソリューションを提供しています。

ブローシャ 2015-02-13

PDF PDF 3.29 MB
Keysight Technologies 信頼できる測定の一貫性 
製品開発サイクルの始めから終わりまで、ベンチトップ型とモジュール型の測定器で実証済みの同じ測定ソフトウェアを使用できます。

アプリケーション・ノート 2014-12-09

Keysight Technologies LTEテストにおける MIMO性能とコンディション・ナンバー 
このアプリケーション・ノートでは、3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTEの空間多重化を用いて、MIMOの基本概念を説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies LTE規格に準拠したトランスミッタのACLR測定 

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies MIMO受信機テスト 実環境でのMIMO受信機の正確なテスト 
今日の移動無線機には、有線機器のデータ容量に対応するという共通の目標があります。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Keysight Technologies LTEの動作と測定におけるMIMO:LTEテストの概要 
MIMO(空間多重化とも呼ばれる)は、LTE で実装される何種類かのマルチ・アンテナ手法の1つです。このアプリケーション・ノートでは、主にMIMOの実装について説明します。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator - Configuration Guide 
This configuration guide offers assistance in the ordering process for the PXB, including convenient bundles and custom configurations.

構成ガイド 2013-11-25

PDF PDF 1.15 MB
AXIe and PXI Modular Test Solution for Multiband SATCOM Monitoring - Application Note 
This application overview will show how to simplify multiple satellite band monitoring and analysis using the Keysight AXIe M9703A high-speed digitizer, N5183A LO, and 89601B VSA software.

アプリケーション・ノート 2013-11-07

PDF PDF 1.16 MB
M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ 
テストの限界に挑むキーサイトのモジュール計測器

データシート 2013-10-25

キーサイト・テクノロジー 医療機器デザイン/テストソリューション 
詳細な解析と正確な測定で次世代医療機器の開発を促進

ブローシャ 2013-09-05

PDF PDF 3.51 MB
89601B/BN-BHJ, -B7R, -B7Z WLAN, 89600 VSA Software - Technical Overview 
Gain greater insight into wireless LAN signals with the 89600 VSA software for 802.11a/b/g/n/ac modulation analysis.

技術概要 2013-06-21

PDF PDF 3.43 MB
Agilent PXT Wireless Communications Test Set Selected by Tri-L Solutions for LTE Over-the-Air Test 
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) today announced that Tri-L Solutions Inc. has selected Agilent's PXT wireless communications test set and integrated it with Tri-L Solutions SmarTest measurement software for testing LTE over the air.

プレス資料 2013-04-08

 
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note 
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

アプリケーション・ノート 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
Agilent Technologies Introduces Industry's First LTE-Advanced 8x8 MIMO Signal-Generation and Analysi 
Agilent Technologies Introduces Industry's First LTE-Advanced 8x8 MIMO Signal-Generation and Analysis Solutions

プレス資料 2013-01-03

 
Agilent Technologies and CATR (TMC) to Collaborate on TD-LTE MIMO  
Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) announced a memorandum of understanding has been signed with the China Academy of Telecommunication Research (Telecommunication Metrology Center), or CATR (TMC). The two organizations have agreed to work together on TD-LTE MIMO over-the-air (OTA) test research.

プレス資料 2012-09-13

 
MIMO Over-The-Air Research, Development, and Testing 
International Journal of Antennas and Propagation, May 2012 article provides information on the many challenges of identifying the optimal channel models and test method(s), for MIMO

記事 2012-05-09

 

1 2 3 4 5 次へ