検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・デザインとインターコネクト規格

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

 

デジタル規格では、世代交代のたびに新たなリスクが生じます。弊社での製品開発や、皆様のようなエンジニアの方々と一緒に仕事をしているときに、リスクに直面してきました。キーサイトの高速デジタルテスト用ソリューションセットは、業界の専門家との継続的な関係に基づいて、測定機器とボードの専門知識を組み合わせたものです。弊社は最新の経験を提供することにより、問題を予測でき、優れた製品を短期間で作成できるように支援しています。

キーサイトが最高のデザインの実現を支援

これらの有用なツール、デモ、ビデオなどを使用して、高速デザインのシグナルインテグリティを達成できます。キーサイトのデジタルデザイン/インターコネクトソリューションの詳細をご確認ください。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 461

並べ替え
Infiniium Z-Series Oscilloscopes - Data Sheet 
Keysight's Infiniium Z-Series oscilloscopes feature up to 63 GHz of real-time oscilloscope bandwidth and the industry's leading noise and jitter measurement floors.

データシート 2017-02-02

Keysight Technologies Announces Heidi Barnes as the 2017 DesignCon Engineer of the Year 
Keysight is proud to announce that Heidi Barnes, a senior applications engineer for Keysight EEsof EDA's high-speed digital applications, was today announced as the 2017 DesignCon Engineer of the Year.

プレス資料 2017-02-02

 
Characterization of DDR4 Receiver Sensitivity Impact on Post-equalization Eye 
DesignCon 2017 - This paper explores a new approach to analyze channel jitter beyond the traditional eye mask approach.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 1.75 MB
HDMI ソース機器プリテスト デバッグ測定ソリューション 

ブローシャ 2017-01-31

PDF PDF 683 KB
End-to-End System-Level Simulations with Repeaters for PCIe Gen4: A How-To Guide 
DesignCon 2017 - The paper describes how to quickly and effectively evaluate the end-to-end link performance of a PCI-Express Gen-4 link involving a Root Complex, a Repeater, and an End Point.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 1.51 MB
Signal Integrity Analysis and Compliance Test of PCIe Gen3 Serial Channel with IBIS-AMI 
DesignCon 2017 - In this paper, signal integrity analysis and compliance testing of a complete PCIe Gen3 channel with IBIS-AMI models is presented.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 1.52 MB
IBIS-AMI Modeling and Simulation of Link Systems using Duobinary Signaling 
DesignCon 2017 - In this paper, an extension to the IBIS AMI standard to include duobinary signal modeling and simulation is proposed.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 1.67 MB
Accurate Statistical-Based DDR4 Margin Estimation using SSN Induced Jitter Model 
DesignCon 2017 - This paper proposes a methodology, that improves the accuracy of DDR4 statistical simulation, by using a mask correction factor.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 2.10 MB
Non-Destructive Analysis and EM Model Tuning of PCB Signal Traces using the Beatty Standard 
DesignCon 2017 - This paper shows how, using a simple resonant test structure like the Beatty standard on a PCB, it is possible to verify the as-manufactured parameters and tune the PCB simulation model.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 6.02 MB
IBIS-AMI Modeling of Asynchronous High Speed Link Systems 
DesignCon 2017 - This paper proposes a modified IBIS-AMI model simulation flow for asynchronous link systems.

アプリケーション・ノート 2017-01-31

PDF PDF 1.38 MB
Keysight to Address IoT, Digital, RF Test Challenges at embedded world 2017 
Keysight Technologies announces it will exhibit a number of new products at the embedded world 2017 (www.embedded-world.de/en), Stand 4-208, ECN, Nuremberg, Germany, March 14–16

プレス資料 2017-01-30

 
Keysight EEsof EDAユーザ向けメールマガジン -- しみゅレター 
キーサイトEDAソリューションの技術情報やアプリケーション情報を定期的にお知らせするEメールニュースレターです。

ニュースレター 2017-01-30

 
N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

データシート 2017-01-25

PDF PDF 1008 KB
Keysight Technologies Addresses 400G/PAM-4 Test Challenges at DesignCon 2017 
See the latest design and test solutions solve today’s toughest measurement challenges and accelerate new product development.

プレス資料 2017-01-17

 
HUAWEI demonstrates 112 Gb/s PAM-4 optical signal transmission with M8196A AWG 
112 Gb/s PAM-4 Optical Signal Transmission over 100-m OM4 Multimode Fiber for High-Capacity Data-Center

記事 2016-12-05

 
Simplify PAM-4 receiver test with M8040A 64Gbaud BERT – Video 
Overview of the M8040A 64Gbaud high-performance BERT for PAM-4 and NRZ. This video explains target applications and shows key capabilities and output performance.

デモ 2016-11-30

 
How to characterize PAM-4 transmitters 
This video will illustrate how to characterize PAM-4 signals described in standards such as IEEE 802.3bs (200G/400G Ethernet) and the Optical Internetworking Forum-Common Electrical Interface–56G implementation agreement (CEI-56G-XX-PAM4), using the Keysight N109X DCA-M Series of Oscilloscopes.

デモ 2016-11-17

 
How to Design for Power Integrity: Measuring, Modeling, Simulating Capacitors and Inductors 
This video shows how to make capacitor and inductor measurements efficiently and how to use the results directly or create high fidelity measurement based models for simulation in Advanced Design System (ADS).

使用法の説明ビデオ 2016-11-07

 
N5399C, N5399D HDMI Electrical Performance Validation and Compliance Software - Data Sheet 
Keysight's N5399C and N5399D HDMI electrical performance validation and compliance software gives you a fast and easy way to verify and debug your High Definition Multi-media Interface (HDMI) designs.

データシート 2016-11-04

PDF PDF 3.83 MB
Product and market news - Live from ECOC 2016 
VP of Internet Infrastructure Solutions Joachim Peerlings provides product and market updates

デモ 2016-10-21

 
8 Steps to a Successful DDR4 Design 
Learn how Keysight's design flow example for DDR4 can help you achive confidence in your design and help you ensure success.

雑誌記事 2016-10-20

 
Infoline Instrument Management Security, Reliability and Privacy - Product Fact Sheet 
Trust in the security, reliability and privacy of Keysight Infoline Instrument Management application.

ブローシャ 2016-10-20

PDF PDF 174 KB
USB2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test - Test Solution Overview Using the ENA Option TDR 
This describes how to make measurements of USB 2.0 cable & connector assemblies Compliance Tests by using the Keysight E5071C ENA Option TDR.

技術概要 2016-10-18

PDF PDF 1.82 MB
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2016-10-18

PDF PDF 2.25 MB
Calibration Services - Flyer 
Measurement confidence comes from equipment operating with accuracy and precision

ブローシャ 2016-10-17

PDF PDF 414 KB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ