这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

TDMA

深入了解是德科技公司为满足TDMA设计和产品测试需求而提供的TDMA(时分多址接入)测试解决方案和服务。

产品
  设计 制造 服务
提供
8960 系列 10 无线通信测试仪
Keysight 8960 立足现在,放眼未来,为客户进行无线设备部署、制造和维修提供综合解决方案。该无线测试仪可对业内的所有主要的蜂窝技术进行全面的射频参数测试和功能测试。 
  Black Check  
E4438C ESG矢量信号发生器
E4438C将优异的射频性能与精密的基带生成能力相结合,提供高达6 GHz的基带、射频和IF校准测试信号。  E4438C ESG信号发生器
Black Check Black Check  
EPM和EPM-P系列功率计
EPM功率计可测量CW和平均功率。EPM-P功率计可测量峰值、平均值、峰均比和时间选通功率。  EPM和EPM-P系列功率计
Black Check Black Check  
移动通信直流电源(45 W、100 W):663xx系列
这些产品具有出色的功率输出和瞬时峰值测量功能,是测试数字无线通信产品的理想工具。  移动通信直流电源(45 W、100 W):663xx系列
Black Check Black Check  
PSA频谱分析仪
PSA频谱分析仪系列具有领先的分析带宽、灵活性、速度、精度和动态范围,可提供高达50 GHz的高性能频谱分析。 
     

查看相关视频(优酷) 

1-12 / 12

排序:
FieldFox Handheld Analyzers Education Series 
Series of live and on-demand webcasts

网上直播

 
RF Fundamentals Part 4: RF and Microwave Power Measurements Webcast 
Live broadcast April 18, 2017; 10am PT / 1pm ET

网上直播

 
Realizing Efficiency Gains in Baseband-to-RF Testing of Remote Radio Heads Webcast 
Original broadcast January 25, 2017

网上直播 -- 已存档的

 
测试无线电力传输设计 ― 网上直播 
2016 年 5 月 11 日首播

网上直播 -- 已存档的

 
Wireless Site Survey, Spectrum Monitoring and Interference Analysis Webcast 
Original broadcast April 28, 2016

网上直播 -- 已存档的

 
Testing Voice Over LTE (VoLTE) on Your Device Webcast 
Original broadcast January 27, 2016

网上直播 -- 已存档的

 
Techniques for Precise Interference Measurements in the Field 
Original broadcast September 26, 2012

网上直播 -- 已存档的

 
Fixturing and Fixture Removal for Multiport Devices with Non-Standard RF Interfaces Webcast 
Original broadcast March 11, 2014

网上直播 -- 已存档的

 
Successful Modulation Analysis in 3 Steps Webcast 
Original broadcast January 22, 2014

网上直播 -- 已存档的

 
Multi-Signal, Multi-Format Analysis with the 89600 VSA 
Original broadcast Apr 25, 2012

网上直播 -- 已存档的

 
Vector Modulation and Frequency Conversion Fundamentals Webcast 
Original broadcast July 18, 2013

网上直播 -- 已存档的

 
Basics of RF Amplifier Test With the Vector Network Analyzer 
Original broadcast Mar 13, 2012

网上直播 -- 已存档的